Automatisering met stijl: KUKA sleept op de German Design Awards 2020 drie prijzen in de wacht
Functionaliteit, helder design en stijvolle corporate branding overtuigden de jury van de German Design Award 2020. Drie KUKA-producten werden bij de uitreiking in Frankfurt am Main bekroond met een prijs voor uitstekend industrieel design.
12 februari 2020

Industrieel design: Drie awards voor KUKA
De internationale topdeskundigen van de German Design Award 2020 beloonden daarmee het “ontzettend heldere, futuristisch ogende design dat perfect aan de vraag naar vooruitstrevende technologieën tegemoetkomt” (KMP 1500), “het consequente design dat functionaliteit, ultramoderne vormgeving en corporate branding op hoog creatief niveau combineert” (KMP 600) en de “innovatieve technologie, kwaliteit en functionaliteit in een opvallende, uiterst stijlvolle designtaal” (carla_connect).
Talrijke awards voor industrieel design
Het design van de laadassistent en de twee voertuigen is ontworpen door Mario Selic, die al 25 jaar verantwoordelijk is voor de vormgeving van KUKA-robots en voor zijn werk reeds talrijke prijzen heeft gewonnen. Hij zegt: “Robots zijn echte krachtpatsers, omdat ze vaak enorme gewichten moeten verplaatsen, maar tegelijkertijd zijn ze volhardend en moeten ze kunnen versnellen. Voor mij belichamen ze dus het ideaalbeeld van een atleet.”
Het veilige systeem van de carla_connect en de geringe bouwdiepte zijn optimaal voor de integratie in parkeersituaties met weinig ruimte, dus met name in de garage thuis. Selic zegt: “Het kleurenschema is afgestemd op de corporate identity van KUKA en sluit naadloos aan bij de productfamilie van het bedrijf.”+
Winnaar van de German Design Award 2020: volledige flexibiliteit voor industriële productie
Het mobiel platform KMP 600 is een autonoom bestuurd voertuig dat is ontworpen voor het flexibel materiaaltransport om het logistiek beheer te optimaliseren. Met zijn precies hefmechanisme transporteert hij bijvoorbeeld mobiele stellingen naar werkplaatsen voor orderpicking. Het systeem is geschikt voor verschillende sectoren, is uiterst flexibel en kan snel worden aangepast aan de veranderende eisen van de klant.
Zijn grote broer, het automatische rijdende voertuig met hefmechanisme KMP 1500, levert materiaal aan de productie-afdelingen en maakt de Industrie-4.0-productie flexibeler. Dankzij de omnidirectionele aandrijvingstechniek kan het voertuig zich vanuit een staande positie in alle richtingen bewegen. Met het hefmechanisme verplaatst het voertuig zelfstandig componenten tussen bewerkingsstations of levert hij bewerkte stukken aan het magazijn af.