Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Automatisation avec style : KUKA gagne trois prix « German Design Award 2020 »

Fonctionnalité, design clair et marque d’entreprise esthétique ont convaincu le jury du « German Design Award 2020 ». À Francfort-sur-le-Main, lors de la remise des prix, trois produits KUKA ont obtenu un prix de design industriel excellent.

12 février 2020


Le gagnant du prix « German Design Award 2020 » : KUKA

La semaine dernière, lors du salon « Ambiente », à Francfort, alors que les German Design Awards 2020 étaient remis, KUKA figurait parmi les premiers. Le spécialiste de l’automatisation d’Augsbourg n’a gagné rien moins que trois prix de design industriel. Dans la catégorie « Excellent Product Design », le jury a décerné le prix aux deux plates-formes autonomes pour le transport flexible de matériel KMP 600 et KMP 1500, ainsi qu’à l’assistant de charge KUKA carla_connect prévu pour la charge domestique de véhicules électriques. 
Le gagnant du prix « German Design Award 2020 » : L’équipe KUKA travaillant avec le designer Mario Selic.

Design industriel : trois distinctions « Winner » pour KUKA

Les experts internationaux très compétents du German Design Award 2020 ont récompensé le « design merveilleusement clair aux airs futuristes, exprimant à la perfection les exigences en matière de technologies progressives » (KMP 1500), le « design logique unissant la fonctionnalité, l’esthétique progressive et la marque d’entreprise à un niveau élevé de création » (KMP 600) et la « technique innovante, la qualité et la fonctionnalité dans un langage stylique prononcé et extrêmement esthétique » (carla_connect).

Un grand nombre de prix de design industriel

Le design de l’assistant de charge ainsi que des deux véhicules est dû à Mario Selic qui marque depuis 25 ans l’apparence des robots KUKA et qui s’est déjà vu remettre de nombreux prix. Il déclare : « Les robots sont de vrais athlètes car ils doivent souvent déplacer d’énormes poids. En même temps, ils sont très endurants et doivent pouvoir accélérer. C’est pourquoi, pour moi, ils symbolisent l’idéal d’un athlète. »

Le système sûr de carla_connect et sa faible profondeur sont idéaux pour une intégration dans des emplacements de stationnement étroits, dans le garage privé, p. ex. M. Selic explique : « Les couleurs sont adaptées à l’esprit d’entreprise de KUKA et s’intègrent parfaitement à la famille de produits de l’entreprise. »

Le gagnant du prix « German Design Award 2020 » : la flexibilité intégrale pour la production industrielle

Le chariot de plate-forme KMP 600 est un véhicule à guidage autonome pour le transport flexible de matériel et l’optimisation de la gestion logistique. À l’aide de son mécanisme d’élévation exact, il transporte par exemple des rayonnages mobiles à des postes de travail pour la préparation de commandes. Le système est approprié pour les secteurs les plus divers. Il est extrêmement flexible et peut être rapidement adapté aux besoins changeants des clients.

Son grand frère, le véhicule de transport sans conducteur avec mécanisme d’élévation KMP 1500 fournit le matériel aux installations de fabrication et permet ainsi de rendre la production de l’Industrie 4.0 plus flexible. Grâce à la technique d’entraînement omnidirectionnelle le chariot se déplace dans toutes les directions à partir de sa position. À l’aide du mécanisme d’élévation, le chariot déplace les pièces d’une station d’usinage à l’autre de façon individuelle ou bien livre les pièces usinées au magasin.