현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
단순한 구조 및 조작성, 폭넓은 적용 영역: 신형 LBR iisy Cobot
LBR iisy 11 kg 및 LBR iisy 15 kg으로 KUKA는 2가지 신형 Cobot 모델을 선보입니다. 확장된 가반하중, 현저하게 넓어진 작업반경 및 더 강화된 IP 보호등급 덕분에 이 2가지 센시티브 경량 Cobot은 다수의 새로운 적용 영역에 사용할 수 있습니다.
2022년 9월 21일
LBR iisy는 로봇의 설치에서 교육, 서비스에 이르기까지 쉬운 자동화를 보장합니다
LBR iisy 시리즈의 경량 Cobot은 어떤 상황에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 로봇에 지식이나 프로그래밍 지식이 없어도 몇 분 내에 시운전을 성공적으로 실시할 수 있기 때문입니다. 이런 혁신은 직관적으로 쉽게 사용할 수 있는 신형 KUKA 운영체제 iiQKA.OS를 통해 가능합니다.
양산 제품으로도 구매할 수 있는 3kg 가반하중의 LBR iisy 버전과 함께 이 신형 “big iisys”는 iiQKA.OS로 구동되는 최초의 로봇입니다. LBR iisy 시리즈의 이 협업 로봇의 전형적인 적용영역으로 Pick & Place, 조립, 테스트 및 핸들링 작업 및 기계의 로딩 & 언로딩 작업의 유연한 자동화를 들 수 있습니다. LBR iisy 시리즈의 모든 협동로봇은 산업 환경에 적합하며, 매우 우수한 가격 대비 성능으로 깊은 인상을 줄뿐 아니라 완전한 KUKA 서비스가 제공된다는 이점이 있습니다.
LBR iisy는 “Easy Customer Experience”를 지향합니다
최고 수준의 하드웨어와 직관적인 소프트웨어의 콤비네이션: 신형 iiQKA.OS의 적용으로 LBR iisy 시리즈는 완전히 새로운 로봇 경험을 제공합니다. 이 Cobot은 90분 이내에 작동대기 상태로 전환되며 드래그&드롭 기능을 통한 프로그래밍 지원, 인체공학적 커맨더를 통한 간편한 티칭 및 smartPAD pro를 통한 컨트롤은 상상을 초월하는 빠른 속도 및 조작 편의성을 구현합니다.
Cobot의 조인트 토크센서는 안전 펜스 없이도 안전한 가동을 보장하며 수동 가이던스를 통한 티칭 및 원하는 경우 인간과 로봇 사이에서의 안전한 협력과 협업이 가능합니다. 특히 중소기업에서는 고가의 통합 비용 및 특수한 노하우 없이도 LBR iisy의 빠른 시운전에서 이익을 누릴 수 있습니다.
개선된 가반하중, 넓은 작업반경, 더 많은 자유: LBR iisy 11 kg 및 LBR iisy 15 kg
이 2가지 신형 LBR iisy 버전의 가반하중은 11 kg 및 15 kg입니다. 작업반경은 1,300 또는 930 mm입니다. 이 2가지 로봇은 모두 바닥, 천장 또는 벽에 설치할 수 있으며 보호등급 IP54 인증을 획득했습니다. 따라서 이 로봇은 분진 및 습기로부터 보호됩니다.
LBR iisy Cobot을 통한 자동화에서 작업자의 안전은 최우선 과제입니다: 상해 방지 디자인에서부터 로봇 시스템의 안전 기능에 이르기까지. 협업 로봇은 공간 절약형 KR C5 micro를 통해 제어됩니다. 이 컨트롤러를 통해 230볼트에서 로봇 시스템을 사용할 수 있으며 이를 통해 적용 영역이 더욱 확장되었습니다. KUKA 마켓플레이스에서 Cobot 제조사 KUKA는 전체 시스템에 완벽하게 조화된 액세서리를 공급하고 있습니다. 여기에는 예를 들어 다양한 자동화 어플리케이션을 위한 그리퍼 또는 비전 센서가 포함됩니다.
LBR iisy Cobot에 대한 상세 정보
Cobot 시리즈의 모든 이점 및 기술적 기능에 대해 알아보고 3D 시뮬레이터로 귀하의 상상력을 직접 구현하십시오.