위치를 선택하십시오:

위치

전자산업의 자동화

오랜 기간의 경험과 전자 산업에서 13,000대 이상의 설치된 로봇을 통해 KUKA는 전자 제품의 생산을 위한 저비용의 신뢰성있고 유연한 솔루션을 제공합니다.


전자제품 제조용 로봇: 시장의 요구에 완벽하게 부응

전자 기기에 대한 수요 증가와 숙련된 인력 부족 문제를 고려할 때 전자 제품 생산의 자동화는 필수 불가결합니다. 로봇을 사용하면 생산 공정을 시장의 급격한 변화에 맞춰 유연하고 쉽게 조정할 수 있습니다.

파트너와 함께 우리는 반도체 제조, 자동차 전자 장치 또는 3C 엔터테인먼트 산업과 같은 중요한 산업에 완벽하게 맞춰진 민첩한 자동화 솔루션을 개발합니다. 당사 로봇은 클린룸 및 드라이룸에 특화 설계되었으며 기본적으로 ESD 보호 기능이 탑재되어 있고 민감한 전자제품의 핸들을 위한 높은 수준의 요건을 만족시킵니다. 콤팩트한 디자인과 강력한 소형 로봇 제어 KR C5 micro는 고객에게 최대의 유연성을 제공하기 위해 작은 공간에서도 당사 로봇의 최적 통합을 가능하게 합니다.

KUKA를 통한 스마트 전자 제품 생산의 이점:

  • 인증된 로봇

    • 모든 가반하중 등급의 산업용 로봇 및 Cobot
    • 자율 모바일 솔루션(AMR)
    • 클린룸 로봇
    • 건조실용 로봇
    • 기본적으로 ESD 기능 탑재
    • "ESD+" 표준을 위한 특수 코팅
  • 글로벌 전방위 서비스

    • 24시간 서비스
    • 광범위한 전자 서비스
    • 인증 시스템 파트너의 전세계 네트워크
    • 타당성 조사 및 테스트 설정
    • 유지 보수 및 보수 패키지
  • 혁신적인 기술

    • 드래그&드롭 원리에 따른 프로그래밍
    • 간단한 로봇 핸드 가이던스
    • 신속한 시운전
    • 유연한 변환 및 재프로그래밍
    • 광범위한 그리퍼 및 액세서리
    • 높은 가용성: 99.995 %
  • 강력한 소프트웨어

    • 기성형 어플리케이션 소프트웨어
    • 클라우드 기반 IIoT 플랫폼
    • 오프라인 프로그래밍, 로봇 시뮬레이션 및 가상 시운전을 위한 시뮬레이션 소프트웨어
    • 인간과 기계 사이의 안전한 상호 작용

포괄적인 산업 전문성

자동차 산업용 전자 부품 생산

이동성을 새로 정의하다

자동차 산업과 전자 산업 사이의 연결 고리는 지속적으로 증가하고 있으며 KUKA는 두 산업 분야에 대한 다년간의 노하우를 제공합니다. 당사의 소형 산업용 로봇과 협동로봇을 사용하면 생산에서 모듈식 설계 개념이 변화하는 시장 조건에 쉽게 대응할 수 있습니다. "ESD+" 특수 코팅은 슈퍼컴퓨터 제조와 같은 손상으로부터 민감한 전자 부품을 보호합니다.

 

당사에서는 자동차 산업용 전자 제품의 제조에서 충족되어야 하는 특수한 조건에 맞게 제품 포트폴리오를 최적화합니다. 콤팩트한 소형 로봇은 좁은 공간에서 최고의 속도와 정확도로 작업합니다.

백서: 자동화를 통한 기회 

자동차 산업용 전자 부품 제조의 빠른 속도를 구현하는 방법

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

산업용 로봇과 Cobot이 어떻게 전기자동차 분야에서 선도적 역할을 하는지 알아보십시오.

백서 다운로드

전기 및 전자 산업의 반도체

큰 효과를 갖는 작은 크기의 칩

반도체 생산에서 웨이퍼의 최상의 품질과 수명을 보장하기 위해서는 가장 깨끗한 환경이 중요합니다. 당사의 클린룸 로봇은 극한의 이동성, 일류 품질 및 최대 정확도와 최단 사이클 시간을 결합합니다. 산업용 로봇, Cobot 및 모바일 플랫폼은 최소한의 입자를 방출합니다.

➔ 반도체 생산 자동화에 대해 자세히 알아보기

 

클린룸 버전의 감응형 경량 로봇은 Infineon Technologies Austria AG에서 칩 제조 공정을 지원합니다. Cobot은 카테고리 1 클린룸 환경에서 민감한 실리콘 웨이퍼의 핸들링 작업을 수행합니다.

White paper: 클린룸 용 KUKA 로봇을 이용한 차세대 자동화

무료 white paper 에서 반도체 생산의 미래를 알아보십시오. 

PDF 다운로드

3C 산업 – Computer, Communication 및 Consumer Electronics

경쟁력 있는 전자 제품 생산

랩톱, 휴대폰 또는 스마트 워치를 포함하는 3C 산업의 개발 주기는 짧습니다. 변화는 거의 매일 진행됩니다. 당사에서는 특히 짧은 주기 시간에 고품질 제품을 생산하기 위해 이러한 요구 사항을 위해 특별히 개발된 로봇과 Cobot을 제공합니다. 또 다른 이점으로는, 제품이 변경될 때마다 시스템을 쉽게 확장하거나 변환 및 재프로그래밍할 수 있어 짧은 시간 내에 시스템을 다시 사용할 수 있다는 것입니다.

➔ 경쟁력 있는 전자제품 제조를 위한 자동화 솔루션

 

콤팩트한 구조의 SCARA 로봇은 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 예를 들어 Pick & Place 어플리케이션 및 기판 장착에서 짧은 사이클 타임을 보장합니다.

백색 가전 산업의 자동화 생산

가전 제품의 자동화 생산

가전제품을 신속하고 비용 효율적으로 생산하는 것은 숙련공이 부족한 시대에 어려운 과제입니다. 여기에서 발생하는 많은 작업은 육체적으로 힘들고 단조롭고 동시에 까다로운 작업이기 때문입니다. 당사 로봇은 오버헤드 조립 또는 무거운 장치 부품 취급과 같은 까다로운 작업도 손쉽게 수행하고 육체적 부담을 덜어주고 비용 효율적인 생산을 보장합니다.

➔ 가전 제품의 생산 및 최종 조립에 사용되는 로봇에 대해 자세히 알아보기

 

협업 로봇이 BSH 사 딜링엔 공장에서 육체적으로 힘든 과제를 수행합니다: 로봇은 식기 세척기의 헹굼 탱크에 펌프 포트를 체결합니다. Cobot은 모든 작업 단계를 문서로 기록하고 나사 체결이 성공적으로 완료되면 상응하는 신호를 출력합니다.

개별 셀에서 재활용에 이르는 모든 공정에서 배터리 생산 자동화

셀, 모듈, 팩 - 모두 완벽하게 컨트롤

배터리 생산에는 무거운 부품을 취급하거나 건강에 유해한 물질을 취급하는 등 물리적으로 까다로운 공정 단계가 많기 때문에 자동화는 기업에 도움이 됩니다. 당사 로봇은 엄청난 정밀도와 반복성이 특징이며, 이는 처리량을 늘리기 위한 배터리 생산에서 매우 중요합니다. 당사와 함께라면 올바른 로봇과 완벽한 자동화 솔루션을 구현할 수 있을뿐 아니라 전문적인 컨설팅을 제공하고 엔지니어링과 서비스를 제공할 전문가도 확보할 수 있습니다.

 

두 대의 용접 로봇이 고전압 배터리의 모듈을 결합하고 배터리 생산의 안전성 및 효율성을 새로운 수준으로 개선합니다.

백서: 자동화를 통한 기회 

자동차 산업용 전자 부품 제조의 빠른 속도를 구현하는 방법

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

산업용 로봇과 Cobot이 어떻게 전기자동차 분야에서 선도적 역할을 하는지 알아보십시오.

백서 다운로드

전자 산업을 지원하는 로봇: 참고 자료

모든 요구 사항에 대한 완벽한 답변

작업 공간에 적합한 로봇 팔 선택


조립, Pick & Place 또는 핸들링, 어느 과제에도: 전자 제품 생산용 KUKA 로봇 기술은 긴 사이클 타임에서도 최고의 효율을 제공합니다

로봇 솔루션을 통해 전자 제품의 모든 제조업체는 힘든 가격 경쟁에서 새로운 여유를 얻습니다. 작은 배치 크기도 생산할 수 있습니다.

적절한 기구를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

당사의 전문가가 귀하에게 기꺼이 조언하고 귀하의 필요에 맞는 솔루션을 찾기 위해 귀하와 협력할 것입니다. 응용 프로그램 및 기술 센터에서는 시스템 파트너와 함께 타당성 조사, 테스트 수행 및 시뮬레이션을 통해 처음부터 바로 지원합니다.