Zotter 초콜릿 공장에서 작동 중인 세계 최초의 초콜릿 또는 프랄린 로봇.
매년 270,000명 이상의 방문객이 요제프 조터(Josef Zotter) 대표 이사가 운영하는 Zotter 초콜릿 공장의 체험 현장을 찾고 있습니다. 2019년 3월부터 오스트리아 리거스부르크의 베르글에 있는 이 초콜릿 공장은 또 다른 매력을 선보이고 있습니다. KUKA의 세계 최초 초콜릿 로봇이 남녀노소 모두에게 감동을 선사하고 고객의 취향에 따라 초콜릿 또는 프랄린을 제공합니다. 조터(Zotter)는 “흥미로움은 우리에게 가장 중요한 요소였습니다.”라고 말합니다. “우리는 최첨단 로봇을 모든 사람이 체험할 수 있도록 만들고 싶었습니다.” 2017년부터 2대의 KUKA 로봇이 생산 과정에서 초콜릿을 프랄린 또는 바 형태로 가공하고 온도에 민감한 원료를 최대한 정밀하게 처리하고 있습니다.
전통적인 장인 정신과 첨단 로봇 공학의 융합
사프란과 피스타치오에서 핑크 코코넛과 피쉬 껌에 이르기까지: 1987년에 설립된 Zotter 초콜릿 공장은 현재 500가지 이상의 초콜릿 종류를 보유하고 있으며 상하이와 미국에 200명 이상의 직원을 두고 있습니다. 여기에는 이제 3대의 KUKA 로봇도 포함됩니다. 2대의 로봇이 오스트리아 베르글에서 생산 중인 액상 초콜릿 가공을 담당하고 있습니다. 오스트리아 공장에서는 KR AGILUS 타입의 KUKA 로봇이 사용됩니다. 이 로봇은 낮은 가반하중 범위에서 정확하고 정밀한 작업 공정을 위해 특별히 개발되었기 때문입니다. 이는 초콜릿을 다룰 때 반드시 필요한 속성입니다. 전통적인 장인 정신이 첨단 로봇 공학과 융합되어야 함을 뜻합니다. 특수한 도전 과제는 온도 변동에 민감하게 반응하는 민감한 원료의 취급입니다. 컴팩트한 KR AGILUS 은 작업 순서에 정확하게 맞춰져 이 작업을 완벽하게 마스터했습니다.
미래 초콜릿 생산에 유연성을 제공하는 KUKA
요제프 조터(Josef Zotter)는 앞으로도 계속 전통적인 수공업을 적용하면서 KUKA 로봇을 사용하여 가능성을 확장하고 싶어 합니다. 이 단계를 위한 동기는 효율성을 높이려고 노력하거나 일자리를 줄이려는 데서 비롯된 것이 아닙니다. 로봇이 통합된 이후 조터(Zotter)는 새 직원을 고용하기도 했습니다. 로봇을 채택한 이유는 손으로 달성할 수 없는 정밀도에 있습니다. “KR AGILUS는 1/100밀리미터 범위에서 정밀하게 작동합니다. 이것은 10만 번째 프랄린을 생산하더라도 일관되게 높은 품질을 보장합니다.” 다른 이점으로는 유연성을 들 수 있습니다. 여러 품목을 최단 시간에 생산할 수 있습니다. 그리고 조터(Zotter)는 더 나아가 생각합니다. 미래에 그는 인더스트리 4.0에 발맞춰 완전한 개별 맞춤형 초콜릿을 제조하기를 원합니다. 이를 위해서는 수집된 고객 데이터를 기반으로 개별 고객 요청을 고려하여 초콜릿을 만들어야 합니다. 과당 불내성 또는 기타 알레르기와 같은 과민증도 고려합니다.