自分の現在地を選択してください:

場所

KR DELTA

KR DELTA ハイジェニック仕様(衛生設計)のロボット

食品、医薬品およびエレクトロニクス製造業界における、高速ピックアンドプレースのためのハイジェニック仕様のハイスピード ロボット。


高水準の衛生。
KUKA DELTAロボットは、極めてデリケートな条件下での使用のために設計されています。

KR DELTAは、ステンレスボディのおかげで、食品、医薬品および電子部品に直接触れる場合など、とりわけ厳しい衛生管理が必要なエリアでの使用に最適です。

ロボットの耐腐食性ステンレス鋼シェルは、ドイツLFGBおよび米国FDA食品規格に準拠して設計されており、欧州CE認証およびドイツTÜV安全機能認証も取得している。保護等級IP67の防塵・防湿構造で、高圧洗浄やアルカリ性・酸性洗浄も可能です。

この種のロボットは、特に食品業界における高速域でのピック・アンド・プレース作業に最適

高速および高精度のDELTAキネマティクスにより、食品、エレクトロニクスおよび医薬品技術といったデリケートな業界に特に適合しています。

第一級の安全な自動化と持続可能な経済性

このロボットは、当社の新しいロボット制御システムKR C5 microによって制御されます。先代と比較して約35%の省エネが達成されると同時に省スペースも果たされ、しかも安全性も向上しています。また、これはパフォーマンスにも作用します。最長0.5秒のサイクルタイムのKR C5 microとKR DELTAの組み合せは、食品産業等におけるハンドリング タスクに最適です。カプセル化された自己潤滑式ギヤ部およびボールジョイント部は特にローメンテナンスです。モータは、ベースに直接取り付けられています。

  • 衛生的 

    • 完全ステンレス製
    • 洗浄および消毒が容易
    • ロボット全体に関する保護等級は高レベルのIP 67、軸4に関する保護等級はIP 69K
    • 耐熱性および耐食性
  • 認定済みの安全性

    食品業界向けの国際的ガイドラインに対応した材料安全性の認証済み

  • GER LFGB
  • US FDA
  • EHEDG
  • 高度の精度

    3アーム式ピック・アンド・プレース・ロボットは対象物の摘まみ上げ・積み降ろしで高い精度を発揮
  • 低運転コスト

    • より少ない消費エネルギー
    • ローメンテナンス
  • 3 - 3 可搬重量(kg)

    1200 - 1200 リーチ(mm)

    ハイジニック・マシンとしてのデルタロボット:構造、機能、長所


    高いフレキシビリティ 

    KR DELTAロボットは、医薬品からエレクトロニクスや食品産業に至るまで様々な業界で使用されています。

    大きな作業範囲

    産業用ロボットは、高さ250 mm、直径1,200 mmの円筒状の作業範囲で高信頼の作業を行います。

    フレキシブルなフランジ

    フランジは、様々なツールの簡単な取付けに適しています。

    高速

    最大0.5秒という極短サイクルタイム。

    小さな設置面積

    天井取付型4軸ロボットの取付範囲は直径350 mmです。

    高い保守性

    特に、KR DELTAのカプセル化された自己潤滑式ギヤ部およびボールジョイント部はローメンテナンスです。

    KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

    KR DELTAロボット HM についてのお問合せ

    お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

    ソフトウェアとハードウェアの完璧な相互補完

    フレキシブルなDELTAロボットと適切なハードウェアおよびソフトウェアによって当社は、オーダーピッキングの自動化のためのリーズナブルなソリューションを提供します。また、このロボットは、KUKA.PickControlからKUKA.VisionTechに至るおなじみのソフトウェア・パッケージの全てにシームレスに統合できます。特殊な選択コントローラーによって、最大10台のロボットに、同じタスクだけでなく、まったく異なるタスクを同時に実行させることができます。材料仕分け・包装・パレタイジング・取付けといった要求は、DELTAロボットの実行可能なタスクのほんの一部にすぎません。

    食品業界専用のピッキング、パッキング、パレタイジング用KR DELTAロボットによるアプリケーションパッケージ

    ハイジニックマシン仕様のKR DELTAは最高度の衛生レベルを達成しています。

    KR DELTA ハイジェニック仕様(衛生設計)のロボット (4 軸) - 技術データ

    2 ロボット
    定格総負荷
    最大リーチ
    想定される作業環境
    データシート
    KR 3 D1200
    定格総負荷
    3 kg
    最大リーチ
    1200 mm
    想定される作業環境
    標準
    データシート
    • 定格総負荷 3 kg
    • 最大リーチ 1200 mm
    • 形状 Standard
    • 想定される作業環境 標準
    • 取付け位置 天井
    KR 3 D1200 HM
    定格総負荷
    3 kg
    最大リーチ
    1200 mm
    想定される作業環境
    衛生環境向け
    データシート
    • 定格総負荷 3 kg
    • 最大リーチ 1200 mm
    • 形状 Standard
    • 想定される作業環境 衛生環境向け
    • 取付け位置 天井
    y%のロボットのうちx%が見える

    様々な分野と製造業でのKR DELTAロボット導入。

    ホワイト・ペーパー:衛生的な生産工程の自動化に成功

    食品安全規格NSF H1準拠潤滑油と最適化された洗浄性を備えた「ハイジニックマシン」「ハイジニックオイル」ロボットは、一次産業および二次産業の高い要求を満たします。また、そのハイジニックデザインはEHEDGの推奨に準じています。そのため、ピック・アンド・プレースタスクの自動化から最終的なパッケージング・仕分け・梱包まで多目的に使用できます。
    • Preview 1
    • Preview 2
    • Preview 3

    ハイジニックロボット技術についての詳細をご覧ください。

    ホワイト・ペーパーをダウンロードする

    食品加工用ロボットをお探しですか?

    お問い合わせいただければ、完璧な自動化ソリューションを見つけるお手伝いをします。