![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=e571e1501abc4dc5a27fc1540e72dc12&w=1900&hash=17A69F4791C17211B87005117FF79B8B)
鋳鍛造業界のロボット
KUKA ファウンドリーロボットは耐熱、耐腐食、苛性ソーダ耐性、耐酸性の塗装によりダイカスト業界や鍛造業界の過酷な環境に最適です。
繊細な軽金属コンポーネントから大型スチール部品まで対応可能:KUKAロボットは鋳鍛造業界の自動化工の程で、砂型鋳造や圧力鋳造から、坩堝鋳造または重量のある金型や完成部品の搬送に至るまでの全般にわたって対応しています。
耐腐食性V2A材質のファウンドリーロボットの手首は、防塵、防水、保護等級IP67の認定を受けています
新しい、革新的な鋳造プロセスのために、ロボットは多くの要件を満たさなければなりません。耐熱・腐食・アルカリ・耐酸性表面は、モーターやトランスミッション・フランジの特殊シーリングにあることからも、必須です。耐熱性特殊鋼製グリップツールを持つファウンドリーロボットのリストは、白色アルミニウムの特殊塗装が施されています。これにより特に重要な領域でさらに高い耐熱性を実現します。
ロボットの手首とインラインリストは、機密性と、熱や化学物質に耐性のあるバイトンのシーリングによりしっかりと保護されています。
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=768e3a79a17d4fac8ee5e2199b1e6422&w=1400&hash=39E4E6088A786118BB44DD561E77037A)
幅広い製品群: 3キログラムから1,300 キログラムの可搬重量を持つKUKAファウンドリーロボットはどのようなことにも対応できます
KUKAロボットファミリーは小型のものから大型のものまで全て、ハイパフォーマンスで剛性も高く、又省エネです。標準仕様、シェルフマウンテッド仕様や重可搬ロボットが良いか、さらには、床上または天吊りで設置かの選択肢もあります。これにより、フレキシブルに皆様のどのようなタスクや多様な製造工程にも適応が可能です。
製品のポートフォリオにはガントリーユニットとリニアユニットもあり、これらも、床や架台への取り付けにも適しています。それによりロボットの長い移動距離と高いトルクで、ロボットの作業領域を広げ、作業効率も大幅に向上させます。また、特殊カバーは過酷な産業環境の中で必要な保護を提供します。
パンフレット「鋳鍛造仕様ロボット」をここからダウンロードできます
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=64b3f430723b468d89b07a9e40072541&w=1900&hash=A9BE252F25F7E5CB21604060DF720402)
可搬重量3キログラムから10キログラム
独自の性能と最高速度を備えたKR AGILUSシリーズは、IP67保護クラスの防水仕様としてもご利用いただけます。
可搬重量16キログラムから120キログラム
アプリケーション指向で実証済みの KR 30/60 Fシリーズは、ファウンドリアプリケーションの必須プロファイルに対応しています。
独自の性能と最高速度を備えたKR AGILUSシリーズは、IP67保護クラスの防水仕様としてもご利用いただけます。
可搬重量16キログラムから120キログラム
アプリケーション指向で実証済みの KR 30/60 Fシリーズは、ファウンドリアプリケーションの必須プロファイルに対応しています。
可搬重量240キログラムgから600キログラムまで
パワフル、柔軟、しなやか:KR FORTECシリーズは重い部品を取り扱うのに最適です。可搬重量600キログラムまでの類まれなモデルの多様性。
可搬重量750 キログラムから1,300キログラムまで
可搬重量1,300キログラム、最長距離6.5 メートルのKR 1000 titan Fシリーズは、大型エンジンブロックなどのXLサイズ部品の精密なハンドリングを可能にします。
パワフル、柔軟、しなやか:KR FORTECシリーズは重い部品を取り扱うのに最適です。可搬重量600キログラムまでの類まれなモデルの多様性。
可搬重量750 キログラムから1,300キログラムまで
可搬重量1,300キログラム、最長距離6.5 メートルのKR 1000 titan Fシリーズは、大型エンジンブロックなどのXLサイズ部品の精密なハンドリングを可能にします。
鍛造のためのシェルフマウンテッドロボット: 高温環境での高レベルハンドリング能力
KR QUANTEC K-Fシリーズは、どんな機械にも適したシェルフマウントロボットをご提供します。最大リーチ3,900 ミリメートル。効率的な原材料の投入取り出し、再加工や部品の組み立て。ダイナミック、柔軟性、経済性の面で決定的な利点を持ち、最適な自動化プロセスを実現します。
ロボットスプレーシステム
ダイカストマシン用に特別に設計されたKUKAシェルフマウンテッドロボットは、非常に大きな機械でも自動化が可能です。この製品ラインは16 キログラムから 270 キログラムの可搬能力を持ち、最大リーチは3,900 ミリメートルです。