自分の現在地を選択してください:

KR IONTEC

20-70kg可搬クラス最高の作業範囲と、幅広い用途に沿った設置方法に対応。最大限にフレキシブルなロボット。


中可搬分野の幅広い用途に対応

床面、壁面、斜面と、あらゆる設置形式に対応。コンパクトなデザインでクラス最大の稼働範囲を両立し、わずかな設置スペースで最適な空間利用を実現。防水、防塵対応のセントラルハンドとガード付きモーターを備え、あらゆる用途に適合します。さらに鋳造仕様オプションは、0~55℃と対応温度範囲を拡張し高温環境での使用も可能にします。

Product overview of the new KR IONTEC

低総所有コスト(TCO)、高ライフサイクル効率で、最高のアウトプットを

わずかな投資で様々なアプリケーションに対応 - 最高のパフォーマンスによって、デジタルな製造現場だけでなく従来型の製造現場でもご期待に応えます。

  • 持続的なコスト効率性

    低消費電力、低稼働コスト、低メンテナンスコストにより、大幅にコストを削減
  • 最大限のフレキシビリティ 

    フレキシブルな設置形式と追加変更可能な可搬重量により、さまざまな用途に適合、特殊な要求にも対応
  • 故障率の低さ

    平均故障間隔は400,000時間で、技術的可用度は99.999%

  • 最適化されたデザイン 

    スリムなデザインにで、コンパクトなセルを実現

20 - 70 可搬重量(kg)

2101 - 3101 リーチ(mm)

KR IONTECのメリット


ボタンを押すだけでプロセスに適合

デジタルモーションモードにより、精度またはスピードの向上のニーズに応じてあらゆるプロセスやサブステップにパフォーマンスを合わせることが可能。

最小限のメンテナンスコスト

オイル交換は20,000作動時間毎と低頻度。また、プーリー無しセントラルハンドというコンセプトに基づいています。

セルおよびプラントのフレキシブルなプログラミング

作業スペースの効率的活用と、省スペースでスリムなフォルムにより、コンパクトなセルデザインが実現。

パーツコストの削減

先行モデルよりパーツを50%削減。25年パーツ使用が可能で、長期計画の信頼性を保証。

変更可能な可搬重量

既存のロボットにより、後からKR IONTECの可搬重量変更が可能。最大限のフレキシビリティを提供します。

簡略化されたスタートアップ 

最適化されたエンジニアリングツールと、実績あるKUKAテクノロジーによる最小限のトレーニングにより、スタートアップを簡略化

最適化された電力供給

119mm径のA1中空シャフトにより、最小設置面積で容易なエネルギー供給。

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

KR IONTEC (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
KR 20 R3100
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
3101 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 3101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 30 R2100
定格総負荷
30 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 30 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 30 R2100 CR lite
定格総負荷
30 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
ダウンロード
  • 定格総負荷 30 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2100
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2100 CR lite
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2100 HO
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
食品
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2500
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2501 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2501 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2500 CR lite
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2501 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2501 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2500 F
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2501 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2501 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 50 R2500 HO
定格総負荷
50 kg
最大リーチ
2501 mm
想定される作業環境
食品
ダウンロード
  • 定格総負荷 50 kg
  • 最大リーチ 2501 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 70 R2100
定格総負荷
70 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 70 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 70 R2100 CR lite
定格総負荷
70 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
ダウンロード
  • 定格総負荷 70 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 70 R2100 F
定格総負荷
70 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 70 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 70 R2100 HO
定格総負荷
70 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
食品
ダウンロード
  • 定格総負荷 70 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える