自分の現在地を選択してください:

Verpakkingsindustrie

消費財産業における自動化

KUKAはカスタマイズされた持続性のあるソリューションを製造業のために提供しています。Swisslogと提携して、消費財産業における物流プロセスも扱っています。飲料、食品、衣料品、医薬品産業などにおいて、あるいは医薬部外品の生産・流通にも対応しています。当社の自動化ソリューションなら、いつでもフレキシブルに、お客様の希望に個別に対応できるようになります。


効率および生産性向上のためのフレキシブルなソリューション

KUKAはインダストリー4.0の中心メンバーの一社です。当社はロボット工学、自動化セルおよびインテリジェントな敷地内物流ソリューションの経験と専門知識を豊富に持ち合わせています。KUKAとなら安心して、生産プロセスから流通プロセスに至るまでの価値連鎖の全工程を相互に結び付けられます。ご希望であれば、お客様の設備用にカスタマイズしたコンセプトもご用意いたします。

同様に、当社のモビリティソリューションも未来に貢献するテクノロジーです。当社の移動型ロボットとAGV(無人搬送車)は、消費財産業における要望に最適な形でお応えできます。KUKA.NavigationSolutionのようなソフトウェアパッケージによって完璧に補完されます。このソリューションは安全な人とロボットの協調を可能にし、それによって生産も流通も明らかに効率的になります。

スマートな倉庫管理で未来の工場を形成

Swisslogの実績のある自動化ソリューションで倉庫管理も簡易化できます。それは、インテリジェントで透明性の高い物流を実現するからです。それぞれの企業の要求事項およびハードウェアに合わせて調整されるため、倉庫管理ソフトウェアは正しい販売店へのジャストインタイム納品を実現します。

KUKAとSwisslogはHMI 2016でスマートファクトリーを紹介。

成功要因の多様性:全生産チェーンに適したロボット

KUKAの製品ラインアップをうまくご活用ください。当社は梱包や商品ハンドリングのための多種多様なロボットを提供しており、それによってあらゆる用途に対応する総合的なロボットベースの自動化ソリューションをもたらします。

ピック・アンド・プレース

商品の仕分けや棚入れには当社の特に機動性に優れた小型ロボットが最適です。例えばKR AGILUSなどです。ハイジニックマシン(衛生機器)の仕様では、保護等級IP 67およびIP 69の要件を満たしています。その特殊な表面により、非常に簡単に洗浄でき、食品や医薬品、その他の消費財産業の製品と直接的に接触しても問題ありません。食品対応の潤滑剤およびステンレス鋼部品の使用により、処理の際の完全な衛生状態が保証されます。当然ながら、適合するセンサーとソフトウェアソリューションが一緒に納品されます。

包装と箱詰め

当社は商品の包装、開梱、梱包のためにも、高い速度を保ちながらさまざまな荷物を軽々と持ち上げられるロボットを提供しています。特にKUKA QUANTEC Kは、Piper HeidsieckおよびCharles Heidsieck社において1時間に4,500本のボトルを開梱するという実績を上げています。

パレタイジング/デパレタイジング

KUKAのパレタイジングロボットは過酷な作業工程を受け持ち、お客様の負担を軽減します。ロボットは非常に短いサイクルタイムでパレットの積載と荷下ろしをするため、生産プロセスをより速く効率的にすることができます。顧客プロジェクトでの経験から、自動パレタイジングによって生産性を最大20%向上させることが可能であることが分かっています。

流通と生産物流

物流に関してはSwisslogと提携して、お客様のために全く新しい道を進んでいます。目標は生産から流通までのシームレスな移行です。当社のスマートな敷地内物流がお客様の生産工場を倉庫兼物流センターに拡張します。移動型ロボット、倉庫システム、搬送設備などの当社の自動化ソリューションがそれを可能にします。

仕分け、梱包、パレタイジング、流通:KUKAは消費財産業のためのソリューションを一社で提供します。

Tailor-made solutions crafted for our clients in the consumer goods industry