La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KUKA Coaster
Attrazione mobile certificata per allestimenti in fiera, eventi aziendali e molto altro: con KUKA Coaster noleggiate un sistema robot completo e flessibile impiegabile per il trasporto sicuro di passeggeri.
Noleggio di un robot a 6 assi certificato come attrazione sicura: poco sforzo per molta azione
State pianificando un evento specifico e siete alla ricerca di un’attrazione speciale per i vostri ospiti e visitatori? Approfittate della straordinaria possibilità di noleggiare l’attrazione mobile certificata KUKA Coaster conforme alla norma di sicurezza EN 13814.
KUKA Coaster necessita di poco spazio e viene installato con tutti gli accessori necessari in loco presso vostra location da personale qualificato. Ottenete in modo semplice e rapido un'attrazione per i visitatori durante le vostre occasioni speciali.
KUKA Coaster: l’attrazione robotizzata flessibile per eventi
KUKA Coaster offre emozioni indimenticabili a grandi e piccini.
Noleggiare il sistema robot completo per fiere ed eventi – flessibile e totalmente sicuro per il trasporto di passeggeri
KUKA Coaster assicura puro divertimento per tutte le fasce d’età in massima sicurezza: i movimenti del robot possono essere eseguiti gradualmente a seconda delle esigenze del passeggero - da rotazioni a misura di bambino attorno alla propria asse fino a turbolenti movimenti a testa in giù per chi non può fare a meno d’adrenalina.
La totale sicurezza dei passeggeri è assicurata da:
componenti strutturali e riduttori certificati al 100%
arresti meccanici
monitoraggio elettronico permanente
comando semplice e sicuro tramite grafici facilmente comprensibili sul grande display touch
Grazie a diversi programmi di movimento, KUKA Coaster assicura il divertimento di tutta la famiglia.
Tutto in un set: robot con accessori come attrazione mobile
Vi forniamo tutto il necessario per l’installazione semplice e veloce di KUKA Coaster - montaggio, smontaggio e controllo a cura del personale qualificato KUKA.
Robot
Navicella per 2 persone
Recinzione di protezione con porta di accesso
Controllo robot KR C4
Pannello di comando con licenza utente per il software di comando
5 programmi di movimento predefiniti da Gentle a Extreme
KUKA Coaster viene fornito con tutti gli accessori necessari e montato, smontato e controllato in modo professionale.
Presupposti per l'impiego del sistema di noleggio:
Spazio necessario (funzionamento indoor):
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (con recinzione di protezione)
Montaggio/smontaggio/funzionamento:
3 giorni per il montaggio / 2 giorni per lo smontaggio con 3 uomini del personale qualificato KUKA
Elevatore a forche (5 t portata):
forca (L ≥ 2300 mm, P ≤ 160 mm, H ≤ 60 mm)
Alimentazione elettrica:
32 ampere, 400 volt presa CEKON senza RCD / messa a terra separata
Caratteristiche del pavimento:
calcestruzzo C20/C25, spessore min. 250 mm
Autorizzazioni:
da richiedere alle autorità competenti a livello Nazionale