La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Ugelli di applicazione dell’adesivo puliti grazie a KS Nozzle Cleaner
Con il KS Nozzle Cleaner ottenete sempre una qualità costante del cordone nella vostra produzione di veicoli. Il pulitore per ugelli KUKA rimuove in modo affidabile i residui di adesivo dall’ugello di applicazione, garantendo così la pulizia a lungo termine degli ugelli e processi di sigillatura con adesivo perfetti.
Il KS Nozzle Cleaner svolge un’importante funzione nei processi automatizzati di applicazione dell’adesivo nella costruzione di carrozzerie: quando si sigillano parti di veicolo come i telai delle porte o i portelli posteriori, occorre pulire regolarmente gli ugelli. Se gli ugelli sono sporchi, lo schema di spruzzatura può subire modifiche oppure gli ugelli possono persino bloccarsi. Grazie alla pulizia regolare degli ugelli con il KS Nozzle Cleaner garantite una qualità costante del cordone.
Il funzionamento di KS Nozzle Cleaner
Il KS Nozzle Cleaner è composto essenzialmente da una struttura di base, ugelli di pulizia e contenitore di raccolta dei residui di adesivo. È disponibile nella variante Mini con un massimo di tre ugelli o nella variante Maxi con un massimo di sei ugelli. Sono possibili altre versioni e opzioni.
Situazione di partenza: in un impianto automatizzato per la costruzione di carrozzerie, un robot applica costantemente adesivo per sigillare le parti di montaggio.
Dopo un numero definito di applicazioni, entra in azione il KS Nozzle Cleaner: il robot sposta l’ugello nella posizione di pulizia del Nozzle Cleaner.
Il KS Nozzle Cleaner soffia via le impurità dall’ugello per mezzo dell’aria compressa.
Come opzione, il KS TCP Check verifica la precisione e la geometria dell’ugello di spruzzatura. In caso di tempi di inattività prolungati, il robot può anche applicare un cordone su una tavola di spruzzatura per garantire la qualità.
In seguito il robot ricomincia con il processo di applicazione adesivo sul veicolo.
Vantaggi di KS Nozzle Cleaner
Riproducibilità: grazie alla pulizia e all’assicurazione qualità si ottiene una qualità costante del cordone.
Rapidità: i nostri ugelli preimpostati si possono integrare in brevissimo tempo nel vostro processo.
Trasferibilità: grazie ai noni, le impostazioni dei pulitori di ugelli si possono anche trasferire facilmente in un altro sistema.