La soluzione di produzione di KUKA per ASM:
Nell'area di preallestimento di una linea SMT sulle tavole dei componenti devono essere montati dei componenti cilindrici. Con l’aiuto di SIPLACE Material Setup Assistant si individuano i componenti cilindrici che dovranno essere utilizzati. L’assistente invia la richiesta al SIPLACE Material Manager, il quale trasferisce automaticamente i componenti cilindrici dalla SIPLACE Tower.
Il robot preleva i componenti cilindrici dalla SIPLACE Tower e li colloca negli appositi carrelli nell'ordine desiderato. Uomo e robot interagiscono direttamente, senza una recinzione di protezione – requisito importante di Industria 4.0. Il concetto consegue due obiettivi chiave: l'alta qualità dei prodotti viene costantemente garantita grazie all'impiego del robot, ma allo stesso tempo aumenta la produttività.
LBR iiwa e KMR iiwa collaborano
Dotato di una pinza sviluppata appositamente, il robot è nella posizione di prelevare in modo sensibile i componenti cilindrici dall'area di preallestimento – indipendentemente se gli elementi hanno diametri diversi e le pareti dei cilindri sono di spessore e flessibilità diversi. Nel processo di allestimento sulla linea in movimento, il SIPLACE Line Monitor mostra all'operatore la successione degli elementi cilindrici con cui termina ogni traccia e invia una richiesta al SIPLACE Material Manager. Quest’ultimo trasferisce quindi automaticamente i componenti cilindrici dalla SIPLACE Tower.
Il KMR iiwa si sposta ora verso la SIPLACE Tower, dove scansiona la superficie inferiore, il lato sinistro e la profondità del vano. Individua l'altezza dell'avvolgitore per poi afferrarlo e collocarlo sulla piattaforma mobile. Infine, il robot trasporta tutti i componenti cilindrici alla linea SMT consegnandoli all'operatore nell'ordine corretto e nel punto esatto.