Seleccione tu localización:

País

Industrie 4.0 bij ASM

Industrie 4.0 en ASM

Con la creación del primer robot autorizado para colaborar con el hombre, LBR iiwa, KUKA inauguró nuevos caminos hacia la máxima producción de las fábricas industriales. La aplicación en ASM Assembly Systems muestra cómo una red de producción permite la optimización de las líneas SMT.


El estreno de la innovación en la fabricación dentro del sector de la electrónica marcó un antes y un después en Industrie 4.0. En su sede de Múnich, ASM Assembly Systems, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de fabricación para la industria electrónica, presentó dos variantes de colaboración inteligente hombre-robot: el LBR iiwa como variante estacionaria en el ámbito de la configuración previa y el robot KMR iiwa sobre una plataforma móvil autónoma durante las operaciones en curso en una línea SIPLACE SMT.

Industrie 4.0 bij KUKA: de KMR iiwa navigeert zelfstandig door de ruimte, terwijl de cobot LBR iiwa de stationaire voorbereiding op zich neemt.
Industrie 4.0 en KUKA: El robot KMR iiwa se desplaza por el espacio con autonomía, mientras que el LBR iiwa se ajusta al equipamiento fijo.

La solución de fabricación de KUKA para ASM

En el área de pre-configuración de una línea SMT, las tablas de componentes tienen que ser suministrados con los rodillos de componentes. Con la ayuda de la instalación de material Siplace Material Setup Assistant, se determina que componentes de rodillos se requieren en las mesas. Este asistente envía la solicitud apropiada al administrador de material de Siplace, que libera automáticamente los rodillos de componentes de la Torre Siplace.

El robot lleva rodillos de componentes desde la SIPLACE Tower y los coloca en el carro de componentes en el orden deseado. Las personas y el robot interactúan directamente, sin espacio de protección, requisito esencial de Industrie 4.0. Este concepto logra dos objetivos principales: Asegurar la alta calidad de los productos de forma permanente y el aumento de la productividad.

LBR iiwa y KMR iiwa trabajan juntos

Equipado con una pinza fabricada a medida, el robot es capaz de detectar y agarrar los rodillos de componentes en el área de configuración previa de la línea SMT, sea cual sea el diámetro y el grosor de pared. En el proceso de colocación en la vía corriente, Siplace Line Monitos informa al operador qué componentes de rodillos termina en qué vía. Envía la solicitud al SIPLACE Material Manager. Éste retira los rodillos de la SIPLACE Tower automáticamente.

Después, el iiwa KMR viaja a la torre Siplace. Una vez allí, comprueba el hueco nivel inferior y el hueco izquierdo del eje, así como la profundidad del hueco. Determina la altura del rodillo de cinta y posteriormente inserta un rodillo de cinta tras otro en la plataforma móvil. Por último, el robot transporta todos los rodillos de componentes a la línea SMT y los entrega al operador en el lugar correcto y en el orden correcto.

KUKA KMR iiwa y KUKA flexFELLOW optimizan la producción de ASM:

Industrie 4.0 hace posible el trabajo de las personas mano a mano con los robots en ausencia absoluta de peligro.

 

La automatización basada en robots para las líneas SMT avala el potencial en el marco de Industrie 4.0. De esta forma se evitan errores, se facilita el trabajo de los operadores y se simplifican las tareas en el área de configuración previa. Los robots móviles LBR iiwa y KMR iiwa tienen la capacidad de moverse libremente y de forma segura por el entorno de trabajo de los humanos.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.