Scegli la tua località:

Posizione

L’innovativo showroom 3D virtuale di KUKA: tocca con mano la robotica medical

Benvenuti al nuovo showroom 3D virtuale di KUKA Medical Robotics! Guarda i nostri robot in azione e muoviti liberamente nello showroom con pochi clic. Conosci le loro caratteristiche e scopri la vasta gamma di possibili applicazioni nella medicina.

21 luglio 2021


Puoi vedere mentre il robot assiste nel trattamento di un paziente, come componente di un dispositivo medico: tutto questo è possibile nel nuovo showroom 3D virtuale di KUKA. Si tratta di una sala operatoria con tre robot animati. Con pochi clic e il tuo mouse – o con il tuo smartphone Android – puoi muoverti nell’ambiente virtuale e conoscere diverse applicazioni. Guarda ad esempio un LBR Med animato durante una biopsia, oppure scopri come un sistema di imaging, dotato di un KR QUANTEC, registra immagini di una paziente, posizionata su un lettino tenuto da un altro robot KUKA della serie KR QUANTEC, pertanto mobile liberamente.

Scopri tutto quello che i robot KUKA possono fare

Sarai vicino ai robot come lo sono solo i medici e i professionisti della medicina. Oltre alle animazioni delle applicazioni, facendo clic sui punti di contatto sui robot, leggerai ulteriori informazioni sulle possibilità di applicazione, le USP e referenze dei partner KUKA. Grazie ai video, puoi anche farti un’idea delle possibilità robotiche della tecnologia medica e scoprire il mondo della robotica medica, in modo semplice e rapido.

Clicca sui punti di contatto per maggiori informazioni sulle possibilità robotiche della tecnologia medica

KUKA Medical Robotics: una piccola parte della grande varietà di possibili applicazioni

Lo showroom 3D virtuale mostra uno spaccato suggestivo delle possibilità di applicazione in cui il team KUKA può offrire supporto. L’ambito Medical Robotics degli specialisti dell’automazione KUKA offre, oltre a robot in grado di sostenere dispositivi medici pesanti o pazienti, anche un robot intelligente e collaborativo: LBR Med, certificato appositamente per l’utilizzo in prodotti medicali. Dopo l’integrazione del robot da parte dei clienti KUKA nei loro prodotti medicali, il sistema robotico sarà utilizzato da personale medico esperto, ad es. per assistenza nella diagnostica, nella chirurgia e nella terapia. Con oltre 20 anni di esperienza nell’ingegneria biomedica e competenze specialistiche nell’automatizzazione, KUKA Medical Robotics fornisce supporto nell’integrazione e nell’applicazione di componenti robotici nei vostri prodotti medicali.