U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
De innovatieve 3D-Virtual-Showroom van KUKA: ontdek zelf de medische robots
Welkom in de nieuwe 3D-Virtual-Showroom van KUKA Medical Robotics! Zie onze robots in actie – en beweeg met slechts enkele kliks vrij door de ruimte. Ontdek hierbij hun eigenschappen en beleef hoe uitgebreid de toepassingsmogelijkheden in de medische sector zijn.
21 juli 2021
Meekijken over de schouder van de robot, terwijl hij als onderdeel van een medisch apparaat ondersteuning biedt bij de behandeling van een patiënt: dat is vanaf nu in de nieuwe 3D-Virtual-Showroom van KUKA mogelijk. Alles is zoals in een real-life operatiekwartier met drie geanimeerde robots. Met slechts enkele muiskliks – of met uw smartphone – kunt u door de virtuele omgeving bewegen en hierbij verschillende toepassingen ontdekken. Kijk bijvoorbeeld mee over de schouder van een geanimeerde LBR Med tijdens een biopsie, of bekijk hoe een visualiseringssysteem met een KR QUANTEC opnames van een patiënt maakt. Deze ligt op een onderstel die door een andere KUKA robot van de KR QUANTEC serie wordt vastgehouden en dus vrij beweegbaar is.
Virtual 3D-Showroom
Snel en eenvoudig zien wat KUKA robots allemaal kunnen
U staat net zo dicht bij de robots als een arts of een medische specialist. Naast de geanimeerde toepassingen verkrijgt u door te klikken op de touchpoints meer informatie over de toepassingsmogelijkheden, USP’s en referenties van onze KUKA partners. Ook kunt u via video’s een snel en eenvoudig inzicht krijgen in de robotische mogelijkheden van de medische technologie en zo zelf de wereld van de medische robotica ontdekken.
Door te klikken op het touchpoint ziet u meer informatie over de robotmogelijkheden in de medische sector
KUKA medische robots: een kleine selectie uit een de vele toepassingen
De 3D-Virtual-Showroom toont een indrukwekkend overzicht van de mogelijke toepassingsgebieden waarbij het KUKA team u kan ondersteunen. Naast robots voor het vasthouden van zware medische apparatuur of het dragen van patiënten, biedt de divisie Medical Robotics van automatiseringsspecialist KUKA ook collaboratieve, gevoelige robot: de LBR Med. Deze is speciaal gecertificeerd voor gebruik in medische toestellen. Nadat klanten van KUKA de robot in hun medische apparatuur hebben geïntegreerd, wordt het robotsysteem door medische professionals gebruikt, bijvoorbeeld als assistent bij diagnostiek, chirurgie en therapie. Op basis van meer dan 20 jaar ervaring met medische technieken en ervaring op het gebied van automatisering ondersteunt KUKA Medical Robotics bij de integratie en toepassing van robotica componenten in uw medisch apparaat.