Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Innowacyjny wirtualny showroom 3D KUKA: Przekonaj się sam, na czym polega robotyka medyczna

Witamy w nowym wirtualnym showroomie 3D KUKA Medical Robotics! Zobacz nasze roboty w akcji – i poruszaj się po showroomie za pomocą myszki. Poznaj ich cechy i dowiedz się, jak wiele zastosowań oferuje branża medyczna.

21 lipca 2021


Patrz robotowi przez ramię, gdy jako ważny element produktu medycznego leczy on pacjentów: Od teraz jest to możliwe w nowym wirtualnym showroomie 3D KUKA. Wszystko do obejrzenia w jednym OP, w którym znajdują się trzy animowane roboty. Za pomocą kilku kliknięć i myszki – lub smartfona z systemem Android – możesz poruszać się po wirtualnym otoczeniu i poznawać różne zastosowania robotów. Możesz na przykład towarzyszyć animowanemu LBR Med podczas biopsji lub zobaczyć, jak system obrazowania, wyposażony w robota KR QUANTEC, robi pacjentowi zdjęcia. Leży on na łóżku szpitalnym, które jest przytrzymywane przez innego robota KUKA serii KR QUANTEC, dzięki czemu można nim swobodnie poruszać.

KUKA Virtual Medical Showroom

Szybko i łatwo przekonasz się, co potrafią roboty KUKA

Będziesz tak blisko robota jak lekarze i personel medyczny. Oprócz animowanych robotów, po kliknięciu znajdujących się na nich punktów dotykowych uzyskasz dodatkowe informacje na temat zastosowań, zalet i referencji partnerów KUKA. Filmiki także zapewniają szybki i łatwy wgląd w możliwości robotów w branży medycznej i pozwalają odkryć świat robotyki medycznej.

Po kliknięciu odpowiednich punktów dotykowych uzyskasz dodatkowe informacje na temat zastosowań robotów w branży medycznej

KUKA Medical Robotics: Kilka spośród wielu różnorodnych zastosowań

Wirtualny showroom 3D przedstawia tylko niektóre z możliwych obszarów zastosowań, w których zespół KUKA może zaoferować wsparcie. Oddział Medical Robotics firmy KUKA, eksperta od automatyzacji, oprócz robotów do przytrzymywania ciężkich przyrządów medycznych lub przenoszenia pacjentek i pacjentów, oferuje również niezwykle czułego robota z opcją kooperacji: LBR Med. Został on certyfikowany głównie do stosowania w produktach medycznych. Po zintegrowaniu robota w produktach medycznych przez klienta KUKA system robotyczny może być wykorzystywany przez personel medyczny np. jako asystent podczas diagnostyki, chirurgii i terapii. Dzięki zdobyciu ponad 20-letniego doświadczenia w branży medycznej i fachowej wiedzy z zakresu automatyzacji KUKA Medical Robotics zapewnia wsparcie podczas integracji i stosowania komponentów robotów w produktach medycznych.