Scegli la tua località:

Paese

KUKA prosegue la storia di successo del KR CYBERTECH

La serie di robot KR CYBERTECH di KUKA convince grazie alle sue prestazioni elevate e alla forma compatta e soddisfa appieno le esigenze del mercato. Alla fiera dei robot CIIF che si terrà a Shangai dal 19 al 23 settembre 2018, verrà esposto un modello, quale componente di un KUKA Ready Pack.

19 settembre 2018


Massime prestazioni nella categoria di portata ridotta

Il KR CYBERTECH è un robot multifunzione potente nella categoria di portata ridotta. Grazie al suo design compatto, si presta idealmente per celle dall’ingombro ridotto. Il robot gestisce carichi da 6 a 22 kg e dispone di un raggio di azione da 1.612 a 2.100 millimetri. “La combinazione di portata e raggio di azione elevati e di ridotto ingombro rappresenta una vera e propria caratteristica distintiva” afferma Markus Hollfelder-Asam, product manager di KUKA.

La soluzione giusta per ogni compito

Lavorazione perfetta, traiettorie precise o manipolazione rapida: il robot KR CYBERTECH convince in numerosi ambiti di applicazione. Il robot della categoria di portata ridotta gioca i suoi punti di forza ad esempio nel settore elettronico, nella produzione di notebook o apparecchi TV. Inoltre è idoneo a essere utilizzato nel settore automotive e general industry. Oltre alle operazioni di caricamento e prelievo, il KR CYBERTECH svolge anche compiti di finitura, come levigatura o sbavatura. A seconda dell’applicazione, il robot è disponibile anche in varianti speciali, come ad esempio per applicazioni in camera sterile. “Teniamo testa alla grande domanda e a partire dal 2019 ridurremo ulteriormente i termini di consegna” aggiunge Markus Hollfelder-Asam.

KR Cybertech

KR CYBERTECH nel pacchetto ad alte prestazioni

Il KR CYBERTECH fa parte dei KUKA Ready Pack, che uniscono prodotti KUKA efficienti e potenti in un pacchetto. Le soluzioni preconfigurate si compongono di robot, controllo, elemento di comando e software. Priority Delivery Line: nel servizio di consegna prioritaria, viene garantito un termine di consegna di tre settimane. “Con il KR CYBERTECH Ready Pack, KUKA si dimostra al passo con i tempi ed è in grado di soddisfare rapidamente le esigenze dei clienti” afferma Hollfelder-Asam.