Máximo rendimiento en la categoría de carga baja
El KR CYBERTECH es el robot multifuncional más potente de la categoría de carga baja. Gracias a su diseño compacto es ideal para conceptos de celdas de espacio reducido. El robot cubre cargas de 6 a 22 kg y cuenta con un alcance de 1612 a 2100 milímetros. "La combinación de una capacidad de carga eleva y un alcance elevados y su reducido tamaño hacen de él un robot único", afirma Markus Hollfelder-Asam, director de productos de KUKA.