Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA ready2_educate

A mobil oktatócella tökéletesen alkalmas a robotika világának felfedezéséhez. A komplett kezdőcsomag speciálisan iskolák, főiskolák és üzemi képzőberendezések számára készült.


A robottechnika alapjainak optimális elsajátítása

Az egyszerű rakatolási feladattól a komplex pályamozgásig és a megfelelő logikai programozásig

A ready2_educate oktatócellával a jövő szakemberei gyakorolják az ipari robotok alkalmazását. Ezzel optimális robotikai képzésben részesülnek. A moduláris oktatócella a KR 4 AGILUS kisméretű robottal és az innovatív KR C5 micro vezérlővel van felszerelve – és már felszerelt és előkonfigurált állapotban van a speciális didaktikus alkalmazásokhoz.

Milyen előnyökkel jár a KUKA oktatócella használata?

  • Felhasználóbarát

    • Előre konfigurált és használatra kész
    • Mintaprogramokkal és gyakorlatokkal
    • Megfogóval és számos munkadarabbal
    • Hozzáférés két tolóablakon keresztül
  • Rugalmas

    • Különböző feladatokhoz alkalmas
    • Különböző nehézségi fokozatok
    • Skálázható megoldás a belépési ráfordítások minimalizálásához
    • Opcionális interfészek külső rendszerekhez
  • Agilis

    • Kiegészítő alkalmazás- és opciós csomagok a cella képzési szinthez történő igazításához
    • Második alkalmazásfelület egyedi feladatokhoz
  • Helytakarékos

    • Minden oktatóhelyiségben elfér
    • Emelőkocsival mozgatható
    • Befér a standard méretű ajtókon és a szokásos személyfelvonókba
A gyakorlatok és a nehézségi fok egyénileg beállítható az alkalmazáskomponensek áthelyezésével az applikációs lemezek raszterén

A roboton végzett képzés egyedi kialakítása

Az összes kialakítási fokozat áttekintése

Ön választ és elvárásai szerint különféleképpen tudja kialakítani a cellát, így az megfelel az Ön egyedi igényeinek. Tekintse meg, hogy az alábbi két oktatócella felár ellenében milyen opcionális lehetőségeket kínál.


Opciók/oktatócella ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
pro alkalmazáscsomag
PLC alkalmazáscsomag
Vision alkalmazáscsomag nem kompatibilis
Opció: Drives Ready lámpa UL
Opció: teherelosztó lemezek
Opció: hullámos asztal
Opció: smartPAD kábelcsévélő
Közeg interfész (HAN Modular) nem kompatibilis integrált

✔- opcionális, felár ellenében

Műszaki adatok a ready2_educate oktatócellához

  • Robot: KR 4 AGILUS (4 kg teherbírás, 600 mm hatótáv)
  • Hálózati csatlakozás: AC 1x 200 V - 240 V
  • Sűrített levegő:  6 - 8 bar
  • Tömeg: 390 kg
  • Magasság: 1860 mm
  • Szélesség: 1200 mm
  • Mélység: 900 mm / 880 mm telepített biztonsági érzékelők nélkül

Oktatási dokumentumok a ready2_educate oktatócellához

Az oktatási dokumentumok a (fő)iskolák, egyetemek és tanműhelyek oktatói számára készültek. Az oktatóalkalmazáshoz vannak kialakítva és gyors betanulást tesznek lehetővé.