Válassza ki a helyét:

Ország

KR DELTA

KR DELTA Higiénikus kialakítású robotok

Nagysebességű „hygienic machine” kialakítású robotok nagysebességű pick-and-place alkalmazásokhoz, számos igényes ágazatban, például az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és az elektronikai iparban.


Magas szintű higiénia.
A KUKA DELTA-robotokat a kialakításuk alkalmassá teszi a legérzékenyebb körülmények közötti alkalmazásra is.

A KR DELTA a nemesacél kialakítású testnek köszönhetően kiválóan alkalmazható higiéniai szempontból érzékeny területeken, például élelmiszerekkel, gyógyszerekkel vagy elektronikus részegységekkel való közvetlen érintkezés esetén. 

A robot korrózióálló nemesacél burkolata a német LFGB és az USA-beli FDA élelmiszerszabvány szerint tervezett, továbbá megfelel az európai CE-tanúsítás és a német biztonsági funkciók TÜV szerinti tanúsítása követelményeinek. A robot az IP 67 szabvány szerint védett a porral és a nedvességgel szemben, ezért nagy nyomású tisztítással, valamint lúgos és savas tisztítószerekkel egyaránt tisztítható.

Ez a robotfajta tökéletes megoldást kínál a nagy sebességet igénylő ágazatokban, többek között az élelmiszeripar területén elvégzendő pick-and-place feladatok végrehajtására

A nagy sebességű és nagy pontosságú DELTA-Kinematik különösen alkalmas az olyan érzékeny ágazatokban, mint az élelmiszeripar, az elektonika és a gyógyszergyártás.

A biztonságos automatizálás és a hosszú távú gazdaságosság terén verhetetlenek

A robotot az új KR C5 micro robotvezérlés vezérli, amely az előző generációs vezérléssel összehasonlítva csaknem 35%-kal kevesebb energiát igényel, emellett kisebb a helyigénye és biztonságosabb. Ez hatással van a teljesítményre is: a KR C5 micro és a KR DELTA kombinációja által elérhető akár 0,5 másodperces ütemidő tökéletesen megfelelő az anyagmozgatási feladatokhoz, például az élelmiszeriparban. A tokozott hajtóműnek és az önkenő anyagból készült gömbcsuklóknak köszönhetően a robot különösen kis karbantartási igényű. Motorjai közvetlenül az alaphoz csatlakoznak. 

  • Higénikus 

    • Teljes egészéből nemesacélból készült
    • Könnyen tisztítható és fertőtleníthető
    • Magas szintű, IP 67 osztályú védelem a teljes robotra, és IP 69K osztályú védelem a négy tengelyre.
    • Hő- és korrózióálló kivitel
  • Tanúsított biztonság

    Az élelmezési anyagok tekintetében biztonságosan kialakított

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Nagyfokú precizitás

    3 karú pick-and-place-robotként precíz munkavégzés az objektumok megfogásakor és lerakásakor
  • Kedvező üzemeltetési megoldás

    • Csekély energiafogyasztás
    • Kis karbantartási igény

3 - 3 Teherbírás kg-ban

1200 - 1200 Hatótávolság mm-ben

A Delta-Robot mint Hygienic Machine megoldás: felépítés, funkciók, előnyök


Magas fokú rugalmasság 

Az akár 6 kg hasznos teherbírású KR DELTA robot számos alkalmazási területen alkalmazható, többek között a gyógyszeriparban, az elektronikai iparban és más iparágakban.

Nagyobb munkaterület

Az ipari robot megbízhatóan működik egy 250 mm magas és 1200 mm átmérőjű hengeres munkaterületen.

Rugalmas karima

A robot karimájára a legkülönfélébb szerszámok egyszerűen felszerelhetők.

Nagy sebesség

Rendkívül rövid, akár 0,5 másodperces ciklusidők.

Kisebb Footprint

A mennyezetre szerelt 4-tengelyű robot telepítési területe 350 mm átmérőjű.

Rendkívül kényelmesen karbantartható

A tokozott hajtóműnek és az önkenő anyagból készült gömbcsuklóknak köszönhetően a KR DELTA különösen kis karbantartási igényű.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR DELTA robot HM

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Szoftver és hardver, mint tökéletes kiegészítő

A rugalmas DELTA-robotokra, valamint a hozzájuk való hardverre és szoftverre építve az automatizált komissziózás költségtakarékos megoldásait kínáljuk. Ráadásul a robotok zökkenőmentesen integrálhatók minden ismert szoftvercsomagba - a KUKA.PickControl-tól a KUKA.VisionTech-ig. Speciális kiválasztó vezérlés gondoskodik arról, hogy egyidejűleg akár 10 robot azonos vagy akár teljesen eltérő feladatokat hajthasson végre. Az olyan követelmények, mint az anyag-szétválogatás, a csomagolás, a raklapozás és a szerelés, a DELTA robotrendszer lehetőségeinek csak egy töredékét jellemzik.

KR DELTA robot alkalmazáscsomag tárgyak megfogására, csomagolására, raklapozására, kifejezetten az élelmiszeriparban

A KR DELTA a hygienic machine kivitelben a legmagasabb szintű higiéniát biztosítja.

KR DELTA Higiénikus kialakítású robotok (4 tengelyek) - műszaki adatok

Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 3 D1200
Névleges összterhelés
3 kg
Max. hatótávolság
1200 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 3 kg
  • Max. hatótávolság 1200 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Mennyezet
KR 3 D1200 HM
Névleges összterhelés
3 kg
Max. hatótávolság
1200 mm
Verzió a környezet függvényében
Hygenic machine
Adatlap
  • Névleges összterhelés 3 kg
  • Max. hatótávolság 1200 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Hygenic machine
  • Beszerelési helyzet(n) Mennyezet
%x a %y robotokból látható

A KR DELTA robotok használata különböző iparágakban és gyártásban:

Fehér könyv: A higiénikus gyártási folyamatok sikeres automatizálása

A „Hygienic Machine” és „Hygienic Oil” robotok az élelmiszer-biztonságos NSF H1 kenőanyagok és az optimalizált tiszthíthatóság miatt megfelelnek az elsődleges és másodlagos ágazatok szigorú követelményeinek. Higiéniai kialakításuk megfelel az EHEDG ajánlásainak. Ezért sokoldalúan használhatók, a pick-and-place feladatok automatizálásától kezdve a végső csomagolásig, a válogatásig és a csomagolásig.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Tudjon meg többet a higiénikus robottechnológiánkról.

Fehér könyv letöltése

Robotot keres az élelmiszer-feldolgozáshoz?

Lépjen kapcsolatba velünk és segítünk megtalálni a tökéletes automatizálási megoldást.