Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite est le contrôleur de robot virtuel de KUKA. Le système de programmation permet de créer et d’optimiser hors ligne des programmes sur n'importe quel ordinateur. Les programmes terminés peuvent être transmis directement sur le robot et garantissent une productivité immédiate.


Caractéristiques de KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite est pratiquement identique au logiciel KUKA System Software du KR C4 et KR C5. Par l'emploi de l'interface utilisateur KUKA SmartHMI d'origine et de la syntaxe de langue KRL, la commande Offline et la programmation correspondent exactement à celles du robot.

 

Ce système de programmation possède les mêmes propriétés que le logiciel système KUKA :

  • Nouvelles versions du logiciel système KUKA entièrement disponibles avec l’ensemble de leurs fonctions (connexion avec la périphérie du matériel n’est pas possible)
  • Contrôle de syntaxe KRL par compilateur et interpréteur disponibles
  • Possibilité de création de programmes utilisateur KRL pouvant tourner sur la commande
  • Commande du déroulement des programmes d’application de robots en temps réel : amélioration des cycles
  • Possibilité d’optimisation des programmes à tout moment sur un PC standard
  • Simulation de signaux d'entrée numériques pour tester des demandes de signaux dans le programme KRL

Avantages de KUKA.OfficeLite

Productivité immédiate

Les programmes KRL créés peuvent être transmis tels quels sur le contrôleur de robot KUKA et garantissent une productivité immédiate.

Autonomie et flexibilité grâce à la machine virtuelle

L’installation ne dépend pas du système hôte et de son système d’exploitation. Il est possible d’installer différentes versions de KUKA.OfficeLite qui seront ainsi d’utilisation plus flexible.

Utilisation de KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite est le contrôleur de robot virtuel et est avant tout conçu pour la programmation et le développement d'applications hors ligne. Il peut cependant également être utilisé en rapport avec :

  • Des formations en robotique KUKA
  • Un développement de l'application
  • KUKA.WorkVisual 6.0 ou une version plus récente

Conditions requises par le système pour KUKA.OfficeLite

  • WIN 10 ou WIN 11 (64 Bit)
  • Processeur Intel I7 ou comparable
  • RAM de 4 gigaoctets, mémoire de disque dur disponible de 15 gigaoctets
  • KUKA.WorkVisual 6.0 ou une version plus récente
  • Hyper-V doit être activé sous WIN 10 ou WIN 11

Étendue de livraison

  • KUKA.OfficeLite est livré comme image Hyper-V à partir de la version KSS 8.6.

Vous pourriez aussi être intéressé par