KUKA.MixedReality : Réalité augmentée pour les robots
La réalité augmentée (RA) optimise la facilité d’utilisation des robots. Grâce à KUKA.MixedReality, la mise en service d’un nouveau robot est considérablement facilitée. Le logiciel prend en charge une mise en service claire, rapide et sûre via une application smartphone.
Installation sûre et rapide des robots avec le logiciel RA

Application de réalité augmentée pour les appareils terminaux mobiles
KUKA.MixedReality Assistant permet de visualiser les données de votre robot de manière compréhensible et intuitive sur votre smartphone ou votre tablette. Le logiciel de réalité augmentée relie le monde virtuel au monde réel. L’utilisateur peut ainsi voir la cellule robotisée - des informations virtuelles sont en outre superposées en direct.
Application de réalité augmentée pour la production industrielle : Fonctions
- Représentation graphique des espaces surveillés cartésiens
- Représentation graphique d’outils en rapport avec la sécurité & de sphères d’outils
- Représentation graphique d’espaces surveillés transgressés
- Affichage des paramètres de configuration d’espaces surveillés cartésiens
- Affichage des paramètres de configuration d’outils en rapport avec la sécurité & de sphères d’outils
Progiciel technologique pour une configuration sûre des cellules avec RA
Le progiciel technologique rechargeable KUKA.MixedReality Safe complète l’application KUKA.MixedReality Assistant. Il met à disposition les données du robot et les configurations de KUKA.SafeOperation - sur le terminal mobile dans le contexte de l’environnement réel. Le logiciel RA permet aux entreprises de visualiser de manière simplifiée les zones de protection et les espaces de travail lors de la première mise en service d’une cellule. Les dangers potentiels sont ainsi détectés et éliminés à temps, avant même que le robot ne commence physiquement son travail. Ainsi, la mise en service s’effectue non seulement de manière plus sûre, mais aussi beaucoup plus rapidement qu’auparavant.
Commander le logiciel RA via le portail client my.KUKA
Aperçu de KUKA.MixedReality : Vous avez besoin des composants et conditions suivants
-
KUKA.MixedReality Assistant
L’application gratuite de réalité augmentée KUKA.MixedReality Assistant est disponible pour Android (à partir de 12.0 avec AR-Core) et iOS (à partir de 14.0) sur les plates-formes courantes pour smartphone et tablette. -
Robots
Tous les robots KUKA qui fonctionnent avec le logiciel KUKA.SystemSoftware (KSS) sont compatibles avec KUKA.MixedReality.
Les contrôleurs de robots KR C4, VKR C4 et KR C5 entrent en ligne de compte pour l’application de RA. -
smartPAD
Le smartPAD permet de commander le robot comme d’habitude.
-
Progiciel technologique
Pour utiliser KUKA.MixedReality, les entreprises doivent acquérir un progiciel technologique.
KUKA.MixedReality Safe assure une mise en service rapide et sûre du robot. Pour l’utiliser, KUKA.SafeOperation doit également être installé. -
Connexion
Scannez le QR code dans la cellule robotisée ou le robot lui-même avec votre smartphone pour synchroniser l’application avec l’environnement réel.
Toutes les données pertinentes sont envoyées par le robot via un routeur ou un point d’accès (pas un produit KUKA) par WiFi.
Réalité augmentée (RA)
Réalité virtuelle (RV)
Virtualité augmentée (VA)
Réalité mixte (RM)
La réalité mixte, un thème d’avenir dans la robotique