Seleccione tu localización:

Ubicación

Los robots de embalaje de KUKA pliegan hojas de cartón ondulado en la industria de embalaje

Alrededor de tres docenas de sistemas de robot de KUKA para el embalaje dan soporte en Tricor Packaging & Logistics AG al proceso de plegado y confección automatizado de embalajes industriales de cartón ondulado. La ejecución sin problemas también es resultado del servicio de atención al cliente de KUKA.


El olor a cartón se queda en el aire. Se imprime, se pliega y se encuaderna lo que el material contiene. La producción de cartón ondulado de Tricor Packaging & Logistics AG con sede en Bad Wörishofen, en el sur de Alemania, funciona de forma tan precisa como un mecanismo de relojería suizo. El cartón ondulado pesado para la industria automovilística, química o de investigación sale de la cinta en cuestión de segundos y en medio de eso: cada cantidad de robots de confección de KUKA.

 

Hace algún tiempo, el buen funcionamiento pendía de un hilo. El proveedor de servicios que se encargó del desarrollo de una instalación especial no podía acabar el proyecto. La finalización de la instalación estaba en peligro. «De ahí en adelante necesitábamos el apoyo de profesionales especializados», recuerda Lothar Heinzelmann, director del sector Engineering Projects en Tricor.
El KR QUANTEC: responsable de la manipulación de embalajes especiales.
El robot de embalaje de KUKA recoge una hoja de cartón ondulado con su garra de vacío.

El servicio de atención al cliente de KUKA configuró el sistema de robot para el embalaje

La empresa encontró a la persona de contacto en el servicio de atención al cliente de KUKA. «Tras el primer contacto con KUKA, un empleado del servicio de atención al cliente vino a atendernos en menos de 24 horas», comenta Lothar Heinzelmann. El empleado de KUKA finalizó la configuración básica de seis robots de confección KR QUANTEC. En principio, debían volver a crearse los programas. Ya que se perdieron durante el cambio del integrador. «Tras la fabricación de la programación, se debían realizar las optimizaciones de tiempo de ciclo y funcionamiento», afirma Wolfgang Wanka, jefe de departamento para el sector Application Programming en KUKA. Posteriormente, se definieron las zonas de seguridad y se acompañó la puesta en servicio de la instalación.

 

Robots de KUKA en uso en la industria de embalaje

Manipulación precisa de embalajes especiales

Gracias al rápido apoyo del servicio de atención al cliente de KUKA, la instalación se finalizó y Tricor pudo llevar a cabo la producción según lo previsto. Desde entonces, los robots de KUKA del tipo KR QUANTEC, entre otros, apoyan la técnica de embalaje en todas las sedes. El robot de embalaje es responsable de la manipulación de embalajes especiales. Los embalajes son cajas de cartón ondulado desarrolladas por TRICOR que cuentan con un fondo automático integrado para instalarse de forma rápida y sencilla. El robot de KUKA pliega las partes del fondo de la caja de cartón y las junta. Para ello, está equipado con una garra de vacío plegable. De esta forma, pliega las partes del fondo de la caja de cartón de forma precia y la lleva al siguiente proceso de producción.

El robot de estructura liviana de KUKA pliega hojas de cartón ondulado

El último proyecto de KUKA y Tricor: Un robot sensible LBR iiwa de KUKA que se utiliza para plegar y unir recortes de cartón. Las hojas de cartón ondulado se transportan en la zona de trabajo del robot de embalaje. El robot sensible coge el recorte de cartón con una garra y lo rompe en el punto de rotura teórico. En el siguiente paso, coloca el recorte en un soporte y lo pliega en un cuadrado. A continuación, el robot transporta la pieza de cartón ondulado plegada al cabezal de plegado. Posteriormente, el robot de plegado deposita la pieza unida en una estación de descarga.

Sensible y preciso: El robot LBR iiwa de KUKA con una hoja de cartón ondulado plegada.

Se están planificando otros sistemas de robot para embalaje

Tricor está muy satisfecha con la experiencia de la colaboración. A partir de la «primera ayuda» se ha creado una asociación duradera entre las dos empresas. «Con nuestro contrato de servicio mantenemos un intercambio activo y ya hemos desarrollado otras doce instalaciones de confección en conjunto», comenta Lothar Heinzelmann. Los robots se encargan de plegar las hojas de cartón ondulado con gran fiabilidad en el funcionamiento en tres turnos y alivian a los trabajadores de tareas monótonas.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.