KR FORTEC
El KR FORTEC es nuestro todoterreno entre los robots para cargas pesadas. Es eficiente desde el punto de vista energético y dinámico en aplicaciones de manipulación con cargas pesadas de hasta 500 kg. Gracias a la aplicación de nuestros conocidos conceptos de robots industriales, no necesita mantenimiento. Esto convierte al robot en un factor fiable en su producción.
Más alcance: el KR FORTEC con eje lineal
¿Debe trabajar su KR FORTEC en un radio mayor? No hay problema. Con la unidad lineal KL 4000 ampliará la zona de trabajo del robot. El alcance puede adaptarse de forma modular a las necesidades del cliente, desde 1,5 m hasta 30 m. Una ventaja adicional para su producción: el KR QUANTEC también se adapta a la KL 4000. Si necesita el KR FORTEC y el KR FORTEC Ultra en una unidad lineal común, seleccione la KL 5000.
KR FORTEC (6 ejes) - datos técnicos
- Carga total nominal 240 kg
- Máx. alcance 3400 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 240 kg
- Máx. alcance 3750 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 280 kg
- Máx. alcance 3100 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 340 kg
- Máx. alcance 3400 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 340 kg
- Máx. alcance 3400 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 360 kg
- Máx. alcance 2800 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 420 kg
- Máx. alcance 3100 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 420 kg
- Máx. alcance 3100 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 420 kg
- Máx. alcance 3100 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno High Inertia
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2800 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2800 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2800 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno High Inertia
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace