Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA.UserTech

Efektivní a dokonale přizpůsobené potřebám uživatele: Softwarové rozšíření umožňuje uživatelům integrovat přizpůsobené aplikační příkazy na obslužném přístroji pomocí grafického uživatelského rozhraní. I s omezenými zkušenostmi lze v novém editoru vytvořit uživatelsky specifické inline formuláře a klávesy Status Key. To maximálně zjednodušuje používání vaší robotické technologie.


Rozhraní, které usnadňuje interakci člověka a robota

Uživatelské rozhraní (User Interface) umožňuje uživatelům vytvořit si vlastní a přizpůsobené uživatelské rozhraní technologie – s inline formuláři, Status Keys, hlášeními a tlačítky. Pomocí intuitivně použitelného editoru lze funkce v rámci KUKA.WorkVisual vytvořit v několika málo krocích – dokonce i celé provozní procesy ve formě skriptů – a to i v případě, že nejste odborníkem na programování. Můžete například nakonfigurovat klávesy Status Key tak, aby uživatel mohl otevřít a zavřít chapadlo pouze jedním tlačítkem na uživatelském rozhraní.

Jednoduše pomocí funkce drag-and-drop na požadovanou aplikaci robota

Optimální uživatelský zážitek díky snadnému ovládání: Přehledně navržené koncepty obsluhy nejen zjednodušují ovládání všech komponent robotického systému, ale také zvyšují flexibilitu jejich konfigurace.

Nejjednodušší aplikace, rychlé použití

Jednoduše vytvořte konfigurační soubor v počítači pomocí funkce drag-and-drop a přeneste nastavení do řídicího systému robota – vaše funkce jsou okamžitě dostupné na ergonomickém ručním obslužném zařízení smartPAD.

Vytvořené příkazy UserTech můžete pomocí nástroje KUKA.OptionPackageEditor zabalit do vlastních balíčků volitelných možností a standardně je integrovat do systému různých robotů. Snadno se tak vyhnete chybám kopírování. Uživatelské rozhraní lze také použít v nástroji KUKA.Sim, takže novou aplikaci lze bez problémů simulovat předem.

Předprogramované aplikace se na smartPADu snadno ovládají pomocí kláves Status Key.

Konfigurovatelné funkce uživatelského rozhraní

KUKA.UserTech umožňuje vytvářet a používat vlastní:

  • inline formuláře

  • hlášení a tlačítka

  • klávesy Status Key

  • skripty pro inline formuláře a klávesy Status Key

Funkce UserTech jsou vám k dispozici na smartPADu v KUKA.HMI, grafickém uživatelském rozhraní (GUI) společnosti KUKA. Vaše rozšíření lze také integrovat do simulačního softwaru KUKA.Sim a do KUKA.WorkVisual, softwarového balíčku pro offline programování.

Dynamické inline formuláře lze používat přímo v uživatelském rozhraní smartPADu. 

Technické požadavky

Uživatelské rozhraní UserTech lze nainstalovat na všechny nové řídicí systémy robotů KUKA od řady KR C5. Je nutné použít alespoň verzi softwaru operačního systému KSS 8.7 nebo vyšší. UserTech však poskytujeme i pro vaše stávající zařízení v příslušné verzi – kontaktujte nás.

Rozhraní s více možnostmi a menším úsilím

Pomocí uživatelského rozhraní posouváme obsluhu vašich robotů nebo výrobních zařízení KUKA na zcela novou úroveň. Intuitivní aplikace pro uživatele se při tom setkává s naší profesionální podporou prostřednictvím globálního nepřetržitého servisu KUKA

  • Uživatelská přívětivost

    Nakonfigurujte si v editoru uživatelské rozhraní technologie šité na míru – a vylepšete flexibilitu a přehlednost zařízení smartPAD.

  • Snadné první kroky

    • Inline formuláře a klávesy Status Key lze snadno nastavit.
    • Editor v nástroji KUKA.WorkVisual umožňuje snadnou konfiguraci pomocí funkce drag-and-drop.
  • Úspora času

    • Editor usnadňuje a urychluje vytváření vlastního uživatelského rozhraní, čímž výrazně šetří čas.
    • Rychlejší nastavení a naprogramování řídicího systému umožňuje krátké
      uvedení do provozu.
  • Univerzální použití

    Uživatelské rozhraní je univerzálně použitelné pro jakoukoli aplikaci a lze je kombinovat se všemi technologickými balíčky.

Profitujte z lepšího uživatelského zážitku


Jednoduchá aplikace

Příkazy pro robotické aplikace a klávesy Status Key lze snadno konfigurovat v editoru uživatelského rozhraní funkcí drag-and-drop. Konfigurační soubor s nastavením lze přenést do libovolného počtu řídicích systémů robota a masky příkazů a klávesy Status Key jsou k dispozici na zařízení smartPAD.

Bezpečné používání

Vzhledem k tomu, že konfigurace jsou generovány editorem, je použití inline formulářů a kláves Status Key mnohem bezpečnější. Při konfiguraci příkazů se přímo zobrazí neplatná syntaxe. Uživatel tak dostává zpětnou vazbu přímo přes uživatelské rozhraní a nikoli až při testování řídicího systému robota.

Na míru ušité uživatelské rozhraní

Kromě standardních formulářů si uživatel může v editoru vytvářet vlastní inline formuláře. Tyto formuláře jsou přeneseny do řídicího systému robota a použity na zařízení smartPAD - příkazy lze snadno používat, vstupy lze parametrizovat.

Plánování a údržba

Použijte UserTech už během fáze plánování s KUKA.Sim a během konfigurace a programování vašeho zařízení v nástroji KUKA.WorkVisual. Používejte tak svůj inženýrský proces rychle, snadno a konzistentně.

KUKA.HMI – dokonalý doplněk

KUKA.UserTech doplňuje uživatelské rozhraní KUKA.HMI a nabízí maximální efektivitu interakce člověka a stroje. Individuální design rozhraní člověka a stroje jde ruku v ruce s flexibilním grafickým uživatelským rozhraním.

Další informace o softwaru HMI

Máte zájem o KUKA.UserTech?

Nechte si k produktu my.KUKA vytvořit individuální nabídku. 
Bezprostředně po své úspěšné registraci na my.KUKA budete mít přístup k velkému množství funkcí. Po ověření účtu získáte navíc informace a výhody podle vašich potřeb a požadavků. Tento proces zvyšuje bezpečnost vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dní.

Další komponenty pro efektivní návrh softwaru HMI