Vyberte si svou polohu:

Místo

Svařování pomocí robotů

Všestranné a efektivní automatizační řešení pro téměř každou svařovací úlohu v automobilovém a subdodavatelském průmyslu.


Vše z jedné ruky pro hospodárné svařování

Pro naše zákazníky v odvětvích centrálního zpracování v automobilovém a kovoprůmyslu jde o efektivní automatizaci komplexních svařovacích úkolů a jejich dokonalé provedení až do nejmenšího svaru s vysokou spolehlivostí. S pokrokovými automatizačními řešeními a inteligentní robotikou je společnost KUKA prakticky předurčena ke splnění těchto výzev.
  • Svařovací roboty

    Široké portfolio svařovacích robotů s nosností od 8 do 300 kilogramů.

    dozvíte se více
  • Svařovací software

    S novým softwarem řady KUKA.ArcTech se z robotů KUKA stanou svařovací roboty.

    dozvíte se více
  • Svařovací balíčky

    Nabídky KUKA ready2_use jsou předem nakonfigurované, dokonale nakombinované aplikační balíčky, které jsou při doručení smontované a připravené k provozu.
    dozvíte se více
  • Svařovací servis

    Bezkonkurenční nabídka poradenství a služeb před svařováním, během něj i po něm pro efektivní výrobu.
    dozvíte se více

Bílá kniha: Svařování hliníku? Žádný problém. Bodujte nyní při výrobě dílů pro elektromobilitu.

Hliník je díky ideální kombinaci lehkosti a pevnosti důležitým prvkem v oblasti elektromobility. Při svařování a spojování klade hliník vysoké nároky na použité technologie. Se svým rozsáhlým procesním know-how a vhodnými výrobky Vás KUKA dokonale připraví na technologický přechod na elektromobilitu. Na příkladu bateriového pouzdra je zjevné, jak roboty ovlivňují hliníkové díly na nejvyšší úrovni jakosti. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Přečtěte si, co je při svařování hliníku v elektromobilitě důležité.

Stáhnout bílou knihu

Příklady od zákazníků z oblasti svařování: Od OEM automobilových výrobců Tier 1 po subdodavatele

Profitujte z dlouholetých zkušeností a rozsáhlého know-how společnosti KUKA v řadě oblastí svařování.

Přejete si individuální řešení?

Na základě našeho odborného know-how a našich zkušeností v oblasti svařování vám rádi poradíme a najdeme ideální řešení pro vaše individuální požadavky na procesy svařování.

Svařovací roboty KUKA: Všestrannost v různých svařovacích aplikacích

Tloušťky plechu od 0,5 mm do více než 10 mm – svařovací roboty KUKA vytvářejí široké spektrum možností a zajišťují trvale nejvyšší úroveň jakosti. Žádosti zákazníků tak lze plnit ještě rychleji, všestranněji a nákladově výhodněji. 

Nakonfigurované svařovací balíčky pro jednoduchý vstup do světa automatizované výroby

Nakonfigurované balíčky pro svařovací aplikace lze hladce integrovat do existující výroby. Tímto způsobem zvýšíte produktivitu a efektivitu bez větších nákladů na integraci.

Svařovací software KUKA: Jednoduché, rychlé a všestranné programování robotů.