機器人技術的未來——機動、自主
KUKA 自主移動機器人配備先進的感應技術、採用無程式碼設計以及最先進的電池技術,且擁有高能量密度,能夠獨立自主導航、可靠地偵測障礙物並自行避開和建立替代路線。為了確保我們的移動機器人能夠穩定連續運行,所有 KUKA 車輛都配備了最先進的鋰離子電池,可隨時進行感應式充電,實現全天電池模式運作。成果:全年無休運行和 99% 的可用性。
這種不受限制的機動性為機器人技術開闢了全新的應用領域,例如包括倉儲業、製造業、醫療保健和零售業等各種產業。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
KUKA 提供廣泛多樣的移動機器人,用途涵蓋整個價值鏈,完美滿足新型產業網路中的內部物流和生產需求。
KUKA 自主移動機器人配備先進的感應技術、採用無程式碼設計以及最先進的電池技術,且擁有高能量密度,能夠獨立自主導航、可靠地偵測障礙物並自行避開和建立替代路線。為了確保我們的移動機器人能夠穩定連續運行,所有 KUKA 車輛都配備了最先進的鋰離子電池,可隨時進行感應式充電,實現全天電池模式運作。成果:全年無休運行和 99% 的可用性。
這種不受限制的機動性為機器人技術開闢了全新的應用領域,例如包括倉儲業、製造業、醫療保健和零售業等各種產業。
AMR(自主移動機器人)和 AGV(自動導引車)各自的名稱便能顯示兩者之間的差異:
AGV 受軌道約束,必須遵循地面上的纜線、磁條或標記所建立的預定義路徑。它們能夠識別到障礙物,但無法避開,只能停下來。
相較之下,AMR 則非常靈活:KUKA 自主機器人利用由軟體在現場即時建立或提前載入的地圖進行導航。結合 3D 相機和感應器,機器人可以識別周圍環境,選擇到達目的地的最有效路線並避開障礙物。KUKA AMR 完全自主獨立操作。
人機協作對於 KUKA 而言非常重要。我們的 AMR 專為與人員合作開發而成,並配備下列功能,以確保最高等級的安全性並避免碰撞:
雷射掃描器和 3D 相機:移動機器人前後安裝的雷射掃描器可掃描高離地面 150-170 mm 的周圍區域,並可靠地偵測空間內的人員。選配的 3D 相機可偵測到障礙物,例如凸起的堆高機貨叉,進而避免與物體發生碰撞。
反向運作時會降低速度並發出聲音訊號:為提高安全性,我們的機器人在反向運作時會自動降低速度並發出聲音訊號。
四個緊急停止開關:我們的機器人有四個緊急停止開關,在危險情況下,操作人員可以隨時按下以立即停止機器人。
聲音警報和信號燈:發生特殊情況時,必要時可觸發聲音警報和信號燈,以引起人員注意並確保安全。
我們的移動機器人使用高品質鋰離子電池,具有出色的使用壽命。
鋰電池在容量明顯下降之前可以經歷數千次充電循環。
此外,我們也使用感應充電技術,進一步延長了使用壽命,同時還能確保高防水防塵性能。
我們的移動機器人還有另一項優勢:充電時間非常短。充電不到 2 個小時後就可以繼續運行長達 8 個小時。
有不同的導航技術。對於 KUKA AMR,我們實施了 SLAM(同時定位與地圖構建),這個方法非常適合自主控制。系統會精確記錄感測器資訊並結合數學演算法,以進行定位(確定機器人位置和姿態)和構建地圖。
如有必要,還可以切換至混合導航方式。這時移動機器人會利用相機來掃描地面上額外設置的 QR 碼。當環境條件變化較大或需要精細定位時,這種方法特別有效。
KUKA 針對移動機器人領域提供廣泛的培訓課程。您可以在此詳細了解 AMR 系統的操作、導航軟體操作方式以及如何正確維護保養系統。我們的培訓課程專門針對不同使用者群體的需求量身訂製:
操作人員和生產線工作人員
保養人員和程式設計師
維護人員和檢修技術員
此外,還有專門針對系統整合商的培訓課程,內容除了產品之外,還涵蓋 AMR 解決方案的規劃,從建立安全概念到車隊計算,再到機械、電氣和軟體介面設計。