請選擇您的所在位置:

位置

KUKA.MixedReality:機器人擴增實境

擴增實境 (AR) 使機器人更加易於操作。有了 KUKA.MixedReality,新機器人的設定工作變得更容易。這套軟體可透過智慧型手機應用程式操作,使用者得以逼真、快速且安全地進行設定。


用於機器人安裝的 AR 應用

KUKA.MixedReality Assistant 利用智慧型手機或平板電腦上的數位資訊將機器人單元的周圍環境視覺化顯示。這套軟體與相配的 KUKA.MixedReality Safe 製程程式包結合使用,可非常快速、安全地進行設定,並可使用行動終端設備將機器人整合到現有流程中。借助視覺化顯示技術,可更迅速完成利用 KUKA.SafeOperation 設定工作空間的步驟,以及安全快速地驗證機器人軌跡、工具和干擾幾何形狀。這使得機器人的工作更高效和安全。

優勢無比的 KUKA 擴增實境應用程式

  • 逼真

    在行動終端設備上查看 KUKA.SafeOperation 的所有設定資料。
  • 快速

    資料視覺化節省配置和故障排除所需時間。

  • 安全

    AR 顯示降低機器人安裝過程中的出錯機率。

  • 直覺化

    各經驗程度的客戶都可以使用 AR 軟體輕鬆進行設定。

使用 AR 軟體安全、快速地安裝機器人

移動終端設備的擴增實境應用程序

KUKA.MixedReality Assistant 在您的智慧型手機或平板電腦上,以一目了然且明確易懂的方式顯示機器人資料。這套擴增實境軟體將虛擬世界與現實世界進行融合,因此使用者可以看到機器人單元,還可以將虛擬資訊即時疊加在現實世界。

擴增實境在工業生產中的應用:功能

  • 笛卡兒監控空間的圖形顯示
  • 安全相關工具和工具球的圖形顯示
  • 超出監控空間的圖形顯示
  • 顯示笛卡兒監控空間的設定參數
  • 顯示安全相關工具和工具球的設定參數

整合 AR 的製程程式包實現安全單元配置

之後還可載入 KUKA.MixedReality Safe 製程程式包,使 KUKA.MixedReality Assistant 應用程式功能更完善。該程序包可以在真實場景中的行動終端設備上提供來自 KUKA.SafeOperation 的機器人資料和配置。AR 軟體讓業者能夠在工作單元的首次投入運作過程中輕鬆地視覺化顯示保護空間和工作空間。如此便可以在機器人實際開始工作之前,及早識別出可能的危險並加以排除。這不僅讓設定工作變得更安全,而且還比以前更快

KUKA.MixedReality 總覽:必要組件和前提條件

KUKA.MixedReality 的特點是設定和操作都非常簡單。在開發過程中,我們特別著重的一點是,盡可能減少在使用時需要的額外硬體數目。此外,該擴增實境應用程式還可以從在 App Store 和 Google Play 上免費下載。
  • KUKA.MixedReality Assistant

    免費的擴增實境應用程式 KUKA.MixedReality Assistant 適用於常見的智慧型手機和平板電腦的 Android(自 12.0 起,搭載 AR 核心)和 iOS(自 14.0 起)。
  • 機器人

    所有使用 KUKA.SystemSoftware (KSS) 作業的 KUKA 機器人均與 KUKA.MixedReality 相容。
    適用於 AR 應用的機器人控制器則有 KR C4、VKR C4 和 KR C5。
  • smartPAD

    機器人依然可以透過 smartPAD 進行控制。

  • 製程程式包

    業者若欲使用 KUKA.MixedReality,需購買製程程式包。
    KUKA.MixedReality Safe 確保快速安全地設定機器人。若欲使用該應用程式,亦必須安裝 KUKA.SafeOperation。
  • 連接

    使用智慧型手機掃描機器人單元或機器人上的 QR 碼,以同步應用程式與真實場景。
    所有相關資料均由機器人經由路由器或存取點(非 KUKA 產品)透過 WLAN 發送。

免費試用 KUKA.MixedReality Assistant

您仍不確定擴增實境應用程式 KUKA.MixedReality 是否適合貴公司?只需應用程式免費下載至手機,試用範例模式即可。如此一來,您無需事先購買製程程式包便可試用軟體。您不需要機器人來試用本應用程式。立即前往 App Store 或 Google Play 下載並開始使用!

機器人技術的未來主題——混合實境

工業 4.0 領域裡,混合實境元素的數位化顯示日漸受到普遍應用。其主要原因在於企業內部的機器人數量不斷增加,因此設定工作也需要盡可能簡單又快速
混合實境模擬實現真實元素和虛擬元素的交融,讓使用者能夠視覺化顯示相關資訊,並更確實理解機器人的行為。安裝和故障排除的測試運行因此變得更安全、成本更低
在很多情況下,由於使用混合實境軟體需要特定終端設備,因此往往使混合實境的發展受到阻滯。結果是:複雜的應用程式通常只能作為原型機使用。不過,能夠在智慧型手機或平板電腦上靈活且直覺化地運作的系統是未來的趨勢。對於 KUKA.MixedReality,您不需要 AR 眼鏡或任何其他特殊設備。您只需要手機上相應的混合實境應用程式,並結合機器人控制器上的製程程式包,即可快速安全地開始設定機器人。
KUKA.MixedReality 在智慧型手機或平板電腦上將資料視覺化顯示,不需要 AR 眼鏡或其他硬體。

您對我們的擴增實境應用程式有任何疑問嗎?

KUKA 客戶服務人員很樂意協助您澄清任何未解決的問題,並將製程程式包融合到您的公司環境中。歡迎您隨時聯絡與詢問!