Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ của Internet Explorer. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn để hiển thị tối ưu
KUKA.Sim
Phần mềm mô phỏng thông minh để lập trình ngoại tuyến rô-bốt KUKA một cách hiệu quả: Với KUKA.Sim bạn có thể tối ưu hóa việc sử dụng các hệ thống và rô-bốt của mình bên ngoài môi trường sản xuất - một cách nhanh chóng và đơn giản.
Năng suất, đảm bảo an toàn và khả năng cạnh tranh cao hơn
Phần mềm KUKA.Sim có định hướng tương lai đưa các ứng dụng rô-bốt vào cuộc sống trên môi trường ảo – còn trước cả khi hệ thống được đưa vào vận hành. Các chuỗi chuyển động của rô-bốt theo lập trình ngoại tuyến được tái lập theo thời gian thực và được phân tích và tối ưu hóa theo chu kỳ. Với các chức năng như kiểm tra khả năng tiếp cận và phát hiện va chạm thì bạn có thể đảm bảo các chương trình rô-bốt và phân bổ ô làm việc là thực sự khả thi. Vì thế mô phỏng kỹ thuật số có thể mang lại sự an toàn tối đa trong lập kế hoạch cho các quy trình sản xuất của bạn với chi phí và công sức tối thiểu. Thời gian ngừng sản xuất cũng được giảm xuống mức ngắn nhất có thể.
Mô phỏng hệ thống chỉ trong vài phút mà không cần kiến thức lập trình chuyên sâu với KUKA.Sim
Phần mềm mô phỏng KUKA.Sim cho phép việc lập trình và tối ưu hóa sản xuất của bạn được đơn giản hơn.
Từ lập trình ngoại tuyến đến chạy thử ảo
KUKA.Sim thiết lập một bản song sinh kỹ thuật số và vì thế có thể là một mô tả giống hệt nhau về quy trình sản xuất sau này. Mô phỏng 3D bao gồm toàn bộ quy hoạch: Từ thiết kế quy trình đến tạo hình các dòng nguyên liệu và các nút thắt cổ chai cho đến mã PLC. Dữ liệu nhất quán 100% đảm bảo cho việc điều khiển ảo và thực hoạt động với cùng một dữ liệu giống nhau. Qua đó KUKA.Sim tạo cơ sở cho việc chạy thử ảo để các dây chuyền sản xuất mới có thể được thử nghiệm và tối ưu hóa trước khi hoạt động.
Những lợi thế thuyết phục khi mô phỏng quy trình sản xuất với KUKA.Sim
Tiết kiệm thời gian
Bạn có thể lập kế hoạch các mẫu hệ thống và mẫu rô-bốt một cách nhanh chóng, đơn giản và tùy biến - mà không cần phải lắp đặt chúng trong thực tế.
Tăng doanh số bán hàng
KUKA.Sim hỗ trợ bộ phận bán hàng của bạn để trình bày các giải pháp của bạn cho khách hàng cuối một cách chuyên nghiệp và tăng doanh số bán hàng của bạn.
Đảm bảo trong lập kế hoạch
Thiết kế trước các mẫu hệ thống với chu kỳ rất chính xác để tăng tính an toàn trong lập kế hoạch và khả năng cạnh tranh.
Khả năng có thể kiểm tra
Nhờ có thể kiểm tra khả năng tiếp cận và phát hiện va chạm, bạn có thể đảm bảo rằng các chương trình rô-bốt và phân bố ô là có thể thực hiện được.
Tính linh hoạt tối đa nhờ kiến trúc phần mềm mô-đun
KUKA.Sim dựa trên kiến trúc phần mềm mô-đun - và do đó dựa trên nguyên tắc lắp ghép hiệu quả, linh hoạt và lâu dài. Gói cơ bản có thể được mở rộng bằng ba tiện ích bổ sung: cho mô hình hóa thư viện thành phần riêng lẻ mạnh mẽ, hoặc để chạy thử ảo và để mô phỏng các ứng dụng hàn. Điều đó có nghĩa là: Khách hàng chỉ phải trả tiền cho những chức năng mở rộng mà họ thực sự cần. Nếu nhu cầu thay đổi thì người dùng có thể dễ dàng thêm tiện ích bổ sung trong tương lai. Bởi vì hệ thống mô-đun này nổi trội với tính linh hoạt và độ bền của nó.
KUKA.Sim cơ bản - phạm vi chức năng
Ứng dụng 64-bit cho hiệu suất CAD cao nhất
Nhập CAD tích hợp (CATIA V5, V6, JT, STEP, 2D-RealDWG, v.v.)
Chức năng xuất 3D (STEP-AP242, JT)
Chức năng xuất 2D (RealDWG)
Thư viện trực tuyến phong phú với các mẫu rô-bốt hiện có, v.v.
Chức năng kiểm tra va chạm và kiểm tra khả năng tiếp cận được cấu hình
Chức năng xuất video AVI HD và 3D PDF
Trợ lý tạo mô hình để tạo các thành phần của riêng bạn
Xác định chu kỳ thời gian chính xác (ngay cả khi không có KUKA.OfficeLite)
Hỗ trợ thực tế ảo (yêu cầu thêm phần cứng VR)
Ứng dụng xem trên thiết bị di động có sẵn cho các thiết bị di động
Hỗ trợ chuột 3D (ví dụ: 3Dconnexion)
Hỗ trợ NVIDIA PhysX
Mới: Trình chỉnh sửa KRL để lập trình ngoại tuyến mở rộng
Mới: Cấu hình vùng an toàn 3D
Mới: Trình chỉnh sửa tín hiệu IO mở rộng
Mới: Mô phỏng đường đi theo rô-bốt
Mới: Xuất dự án WorkVisual
Các yêu cầu hệ thống (tối thiểu)
Các hệ điều hành được hỗ trợ:WIN 10 64-bit
Card đồ họa với RAM 1 GB (khuyến nghị: Card đồ họa với RAM 2 GB) và độ phân giải ít nhất 1024 x 768 pixel (khuyến nghị: 1920 x 1080 pixel)
CPU lõi kép với RAM 8 GB (khuyến nghị: Intel i7 với RAM 16 GB)
Hỗ trợ DirectX 9.0
Các tiện ích bổ sung tùy chọn để mở rộng chức năng
KUKA.Sim Modeling - Tạo mô hình đơn giản với thư viện thành phần
Tiện ích bổ sung Modeling mở rộng chức năng cơ bản của KUKA.Sim và cho phép tạo một thư viện thành phần riêng lẻ từ dữ liệu CAD của riêng bạn: Với động học, cảm biến, tín hiệu, dòng vật liệu hoặc hành vi vật lý. Để có một mô phỏng hành vi thực tế hơn nữa.
Mô phỏng các ứng dụng xếp hàng tự động
KUKA.Sim Connectivity - chạy thử trên các mô hình ảo (chạy thử ảo)
Tiện ích bổ sung Connectivity cho phép mô phỏng toàn bộ ô để chạy thử ảo. KUKA hiện tại sử dụng các trình mô phỏng hành vi như WinMOD* và SIMIT* cùng với PLC sau: Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced (*phần mềm của bên thứ ba không được bao gồm trong phạm vi giao hàng).
KUKA.Sim ArcWelding - mô phỏng các ứng dụng hàn
Hãy tăng tốc lập trình ngoại tuyến của bạn cho các ứng dụng hàn với tiện ích bổ sung này nhằm mô phỏng các chức năng của ArcTech Basic. Ví dụ có thể xác định các vị trí tiếp cận hoặc hướng tối ưu của rô-bốt cho quá trình hàn.
Dùng thử phiên bản demo miễn phíhoặc đặt hàng trực tiếp KUKA.Sim
Tải xuống phiên bản demo miễn phí của KUKA.Sim (không bao gồm KUKA.OfficeLite). Bạn cũng có thể đặt hàng phần mềm trực tiếp từ KUKA Marketplace. Bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản my.KUKA.
KUKA.Sim là phần mềm mô phỏng thông minh để tiết kiệm thời gian, tăng doanh thu và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường luôn thay đổi.
Nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả với KUKA.Sim
Thông qua giao diện người dùng trực quan và đa dạng chức năng và mô-đun thì KUKA.Sim là giải pháp lý tưởng cho hiệu quả cao nhất khi lập trình ngoại tuyến. Trình chỉnh sửa KRL đơn giản nhưng mạnh mẽ (KRL viết tắt của KUKA Robot Language (Ngôn ngữ Rô-bốt KUKA)) cung cấp hai chế độ xem: Cho các chuyên gia và cho người mới bắt đầu. Cây chương trình trực quan cho phép lập trình ngay cả khi không có kiến thức KRL. Tạo bố cục tối ưu cho hệ thống sản xuất của bạn ngay trong giai đoạn đầu của dự án. Đơn giản chỉ cần đặt các thành phần thông minh từ thư viện đa dạng vào vị trí mong muốn bằng cách sử dụng kéo và thả. Chỉ cần công sức tối thiểu xem xét các lựa chọn thay thế và xác minh mô hình mẫu. Vì chuyển động được thực hiện trong thời gian thực, nên có thể tính toán chính xác chu kỳ thời gian. Cuối cùng, các mô phỏng có thể được cung cấp ở nhiều định dạng khác nhau cho hầu hết mọi thiết bị: Từ ứng dụng di động đến máy tính để bàn, từ 2D đến 3D.
Trải nghiệm mô phỏng rô-bốt trên thiết bị di động
KUKA.Sim cho phép bạn đắm mình trong thế giới thực tế ảo. Sử dụng phần cứng VR (không bao gồm), bạn có thể trình bày các hệ thống mẫu của mình trong môi trường ảo – đó sẽ là một điểm nổi bật tại mọi hội chợ thương mại khi giới thiệu sản phẩm của bạn.
Bạn cũng có thể hiển thị kết quả mô phỏng qua ứng dụng Mobile Viewer trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.Tải ứng dụng xuống từ Google Play hoặc từ App Store.
Mã QR cho ứng dụng Mobile Viewer
Dễ dàng quản lý các giấy phép KUKA.Sim
Bạn có thể cấp phép cho KUKA.Sim và quản lý các giấy phép hiện có của mình tại các liên kết sau:
KUKA.Sim cho phép bạn đắm mình trong thế giới thực tế ảo. Sử dụng phần cứng VR (không bao gồm), bạn có thể trình bày các hệ thống mẫu của mình trong môi trường ảo – đó sẽ là một điểm nổi bật tại mọi hội chợ thương mại khi giới thiệu sản phẩm của bạn.
Bạn cũng có thể hiển thị kết quả mô phỏng qua ứng dụng Mobile Viewer trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.Tải ứng dụng xuống từ Google Play hoặc từ App Store.