![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Công nghệ rô-bốt KUKA mới đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất
Rô-bốt được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt. Danh mục "Hygienic Oil/Dầu vệ sinh" (HO) mới và rô-bốt trong phiên bản "Hygienic Machine/Máy vệ sinh" (HM) từ KUKA được thiết kế để tránh nguồn ô nhiễm tiềm ẩn và đáp ứng các yêu cầu vệ sinh cao nhất.
13 Tháng Giêng 2022
Chất bôi trơn NSF H1 tuân thủ tiêu chuẩn FDA ở tất cả các trục
Có thể tìm thấy nhiều loại rô-bốt Hygienic Oil (HO) trong nhiều ứng dụng của phạm vi thứ cấp.
Danh mục HO mới từ KUKA đã có từ đầu năm. "Rô-bốt công nghiệp Hygienic Oil (HO) đáp ứng các yêu cầu vệ sinh theo Chỉ thị máy móc 2006/42/EC cũng như tiêu chuẩn DIN ISO 14159", Dieter Rothenfußer, Giám đốc danh mục đầu tư tại KUKA giải thích. "Chúng được trang bị chất bôi trơn NSF H1 được chứng nhận ở tất cả các trục bao gồm cả các nguồn cấp năng lượng. Các khoảng thời gian bảo trì giống với của rô-bốt tiêu chuẩn của chúng tôi."
Thiết kế màu sáng, hiện đại của danh mục với màu xám nhạt giúp bạn đặc biệt dễ dàng phát hiện các vết bẩn trên máy. Với các biện pháp này, KUKA đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao trong phạm vi thứ cấp và là nhà cung cấp duy nhất trên thế giới có danh mục lớn này. Các rô-bốt Hygienic Oil (HO) cũng có tiềm năng sử dụng trong việc chế biến và đóng gói thực phẩm, ví dụ như trong chế biến các sản phẩm khô hoặc vón cục như sô cô la hoặc bánh nướng.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ho-robots/large_kuka_ho_range_links.jpg?rev=-1&w=1900&hash=FE98B26517A9E0EC0BB58EEAE07A4A75)
Khám phá danh mục rô-bốt Hygienic Oil (HO) đa dạng của chúng tôi
KR AGILUS HO (Tải trọng: 6 - 10 kg, tầm với: 900 - 1100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (Tải trọng: 10 kg, tầm với: 1440 mm)
KR CYBERTECH HO (Tải trọng: 20 kg, tầm với: 1810 mm)
KR IONTEC HO (Tải trọng: 50 kg, tầm với: 2100 tới 2500 mm)
KR QUANTEC HO (Tải trọng: 120 - 240 kg, tầm với: 2700 - 3100 mm
KR QUANTEC PA HO (Tải trọng: 140 - 240 kg, tầm với: 3200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Dễ dàng làm sạch nhờ thiết kế hợp vệ sinh
Máy HM dễ dàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn vệ sinh của phạm vi sơ cấp
Tìm kiếm rô-bốt HM hoàn hảo cho ứng dụng của bạn
KR AGILUS HM (Tải trọng: 6 - 10 kg, tầm với: 900 mm)
Đóng gói bao bì thực phẩm hiện chiếm hơn 40% chi phí sản xuất . Với mục tiêu tuân theo các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh, khách hàng có thể đạt được mức độ tự động hóa mới, kinh tế ví dụ với rô-bốt nhỏ KR AGILUS được thiết kế như một "máy vệ sinh". Thiết kế hợp vệ sinh của nó cho phép nó được sử dụng trong chế biến thực phẩm sống hoặc trong lĩnh vực dược phẩm. Thiết kế và chất liệu của biến thể này hoàn toàn đảm bảo vệ sinh, nó dựa trên các yêu cầu của EHEDG, bao gồm các bộ phận tuân thủ tiêu chuẩn FDA.
![Công nghệ tự động hóa thông minh với KR AGILUS: Làm sạch đơn giản nhờ](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=-1&w=767&hash=5A029F35D341C2FF46577A26C1FF8784)
KR DELTA HM (Tải trọng: 3 kg, tầm với: 1200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_rob_rothenfusser_lthumb.jpg?rev=-1&w=250&hash=162C335B0CFC49B6A0DE9A95C04C19F8)
Chúng tôi muốn mở rộng chào bán KR DELTA hơn nữa cho các nhiệm vụ gắp đặt nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực đóng gói. Điều này cũng áp dụng cho các biến thể tương ứng của rô-bốt KR SCARA của chúng tôi.