Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA flexFELLOW, pompa çukurunu monte eder

BSH Hausgeräte GmbH, bundan böyle KUKA Systems otomasyon uzmanlarının uzmanlığına güvenecek. KUKA flexFELLOW, bulaşık makinelerinin üretim hattında pompa çukuruyla uğraşmaktadır.


Başlangıç Durumu

BSH Hausgeräte GmbH tesisi, bulaşık makineleri alanında Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisidir. Burada, iki vardiyalı işletmede günlük yaklaşık 10.000 makine hattan çıkıyor. Bulaşık makinelerinin üretimi için toplam yedi hat bulunmaktadır.
KUKA flexFELLOW kullanımı, pilot sistemi kapsamında birkaç ay boyunca başarılı bir şekilde test edilmiştir. Bu, pompa çukurunun yıkama haznesine vidalanmasını içermektedir. Pompa çukurunun vidalanması ergonomik olarak zahmetli bir uğraştır çünkü personel yıkama haznesinde vidalama yapmak için eğilmek zorundadır. Artık bu monoton işlem adımı mekanik asistan tarafından gerçekleştirilecektir. Robot, personelin yükünü hafifletmenin yanı sıra çalışmasını belgeler ve vida bağlantısının mevcut olup olmadığını bildirir.

Görev

Burada, iki vardiyalı işletmede günlük yaklaşık 10.000 makine hattan çıkıyor. Bulaşık makinelerinin üretimi için toplam yedi hat bulunmaktadır. Artık yeni bir çalışma arkadaşı üretim hattında çalışıyor. Kullanımı, pilot sistemi kapsamında birkaç ay boyunca başarılı bir şekilde test edilmiştir. Adı: KUKA flexFELLOW. Avantajları: esnek, hassas ve gerekli olduğunda daima kullanılabilir. 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
Yan yana: İnsan ve robot işbirliği

Çözüm

Tesis tasarımındaki büyük zorluk, manuel çalışma alanını değiştirmemeyi ve KUKA flexFELLOW olarak adlandırılan otomasyon çözümünü mevcut montaj hattına entegre etmeyi sağlamaktır. KUKA flexFELLOW, bu açıdan bakıldığında BSH talepleri için doğru otomasyon çözümüydü. Duyarlı ve hassas özelliği sayesinde, örneğin; bir pompa çukur parçasının doğru konumlandırılmadığını ve bu durumda yeniden baskı yaptığını tespit eder. 

KUKA flexFELLOW kullanımının sağladığı avantajlar:

  • Ergonomik olarak zahmetli olan işlerde personelin yükünün hafifletilmesi
  • Çalışma adımlarının otomatik olarak belgelenmesi
  • Doğru vidalama işleminin bildirilmesi

KUKA flexFELLOW, duyarlı ve hassas özelliği sayesinde kendisini çalışma istasyonunda bağımsız bir şekilde ayarlayabilir, bir arama çalışma modu üzerinden vida yerlerini bulabilir, gerekirse doğru konumlandırılmaması durumunda yapı parçasına tekrar basınç uygulayabilir ve sonuç olarak dört vidayı sıkılar.

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
KUKA flexFELLOW, ağır ve monoton vidalama çalışmaları yürütmektedir
Sensitive fitting of pump wells in HRC Mode
KUKA flexFELLOW installs pump wells on the dishwasher production line to support the employee in the ergonomically inconvenient task.

BSH, halen bulaşık makinesi üretiminde KUKA flexFELLOW'u test etmektedir. Ve şimdiye kadar aldığımız tüm geri bildirimler olumlu. Bu nedenle, otomasyon çözümümüzün yakında Dillingen'deki tesis için sıkı bir bileşen olacağına inanıyoruz

Henning Borkeloh, Advanced Technology Solutions Genel Müdür Yardımcısı, KUKA Systems GmbH

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.

Ayrıca ilginizi çekebilir