Escolha a sua localização:

Localização

O KUKA flexFELLOW monta carcaças de bomba

Futuramente, a BSH Hausgeräte GmbH vai optar pelo know-how do especialista de automação KUKA Systems. O KUKA flexFELLOW executa a montagem das carcaças de bomba na linha de fabricação de máquinas lava-louças.


A situação inicial

A fábrica da BSH Hausgeräte GmbH em Dillingen é a maior e mais moderna fábrica de máquinas lava-louças da Europa. Diariamente saem cerca de 10.000 máquinas da linha de produção em dois turnos. Ao todo estão disponíveis sete linhas para a produção de máquinas lava-louças.
O uso do KUKA flexFELLOW já foi testado com sucesso durante vários meses como parte do sistema piloto. Aqui trata-se do parafusamento das carcaças de bomba no gabinete da lava-louças. O parafusamento das carcaças de bomba é uma atividade ergonomicamente desfavorável, porque os colaboradores precisam se curvar para o parafusamento no gabinete da lava-louças. Agora o assistente mecânico assume este passo desconfortável do processo. Além do alívio do trabalhador, o colega robô traz uma outra vantagem, pois ele documenta o seu trabalho e informa se o parafusamento está ok ou não.

A função

Diariamente saem cerca de 10.000 máquinas da linha de produção em dois turnos. Ao todo estão disponíveis sete linhas para a produção de máquinas lava-louças. E agora tem um novo colega trabalhando junto na linha. O seu uso já foi testado com sucesso durante vários meses como parte do sistema piloto. Seu nome: KUKA flexFELLOW. Suas vantagens: flexível, sensitivo e sempre pronto para ser usado quando for necessário. 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
Lado a lado: uma boa colaboração entre o homem e o robô

A solução

O grande desafio na concepção do sistema consistia em não alterar o ambiente de trabalho manual e integrar a solução de automação, o KUKA flexFELLOW, na linha de montagem existente. O KUKA flexFELLOW foi a solução de automação certa para o pedido da BSH. Através das suas propriedades sensitivas e responsivas ele identifica, por exemplo, se um componente da carcaça de bomba não está posicionado corretamente e então o posiciona em seu lugar. 

Vantagens através do uso do KUKA flexFELLOW:

  • Alívio do trabalhador em atividade ergonomicamente desfavorável
  • Documentação automática dos passos de trabalho
  • Informação se os parafusamentos estão ok

Através das suas propriedades responsivas o KUKA flexFELLOW pode se ajustar por conta própria em sua estação de trabalho, encontrar os pontos de parafusamento através da execução de um modo de busca, se necessário, posicionar o componente caso ele não esteja posicionado corretamente e, finalmente, apertar os quatro parafusos.

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
O KUKA flexFELLOW assume os trabalhos de parafusamento fatigantes e monótonos

A BSH ainda está testando o KUKA flexFELLOW na produção de máquinas lava-louças. Até agora recebemos somente feedbacks positivos. Por isso estamos confiantes que a nossa solução de automação logo se torne uma parte integrante na unidade de Dillingen.

Henning Borkeloh, Vice President, Advanced Technology Solutions, KUKA Systems GmbH

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.

Você também pode estar interessado em