Válassza ki a helyét:

Helyszín

A KUKA flexFELLOW szivattyúedényeket szerel

A BSH Hausgeräte GmbH a jövőben a KUKA Systems automatizációs specialista tudását választja. A KUKA flexFELLOW gondoskodik a szivattyúedények szereléséről a mosogatógép gyártósoron.


A kiindulási helyzet

A BSH Hausgeräte GmbH Dillingenben található gyára Európa legnagyobb és legmodernebb mosotagógépgyára. Itt naponta a kétműszakos üzemben közel 10000 gép kerül le a szalagról. Összesen hét gyártósor áll rendelkezésre a mosogatógépek előállításához.
Egy pilot berendezés keretében a KUKA flexFELLOW működését már több hónapon keresztül sikeresen tesztelték. A szivattyúedények csavarozásáról van szó a mosogatótérben. A szivattyúedények csavarozása ergonómialilag kedvezőtlen tevékenység, mert a munkát végző személynek a csavarozáshoz be kell hajolnia a mosogatótérbe. Ezt a monoton lépést a folyamatban átveszi egy mechanikai asszisztens. A kezelő tehermentesítésén kívül a robot kolléga még egy előnnyel jár, mivel dokumentálja a munkáját és jelentést küld, hogy a csavarozás rendben történt-e.

A feladat

Itt naponta a kétműszakos üzemben közel 10000 gép kerül le a szalagról. Összesen hét gyártósor áll rendelkezésre a mosogatógépek előállításához. Most már egy új kolléga is dolgozik a soron. Egy pilot berendezés keretében a működését már több hónapon keresztül sikeresen tesztelték. Neve: KUKA flexFELLOW. Előnyei: rugalmas, érzékeny és mindig bevethető, amikor szükség van rá. 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
Egymás mellett: Jó együttműködés ember és robot között

A megoldás

A berendezés tervezésénél a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a KUKA flexFELLOW automatizációs megoldást a manuális munkaállomás megváltoztatása nélkül tudjuk integrálni a rendszerbe. A KUKA flexFELLOW ebben az esetben a megfelelő automatizációs megoldás volt a BSH igényeire. Érzékeny és finomrahangolt tulajdonságai révén ugyanis felismeri, ha például egy szivattyúedény alkatrész nincs a helyén, ilyenkor ezt is képes a helyére tolni. 

A KUKA flexFELLOW alkalmazásának előnyei:

  • A munkás tehermentesítése egy ergonómiailag kedvezőtlen tevékenység során
  • A munkafolyamatok automatikus dokumentációja
  • Jelentés a rendben elvégzett csavarozási munkákról

A KUKA flexFELLOW finomhangolású tulajdonságai révén képes önállóan elhelyezni magát a munkaállomáson, kereső üzemmódban képes megtalálni a csavarozási helyeket, adott esetben helyére igazítja az alkatrészt, ha az elcsúszott és végül betekeri a négy csavart.

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
A KUKA flexFELLOW a megterhelő, monoton csavarozási munkákat
Sensitive fitting of pump wells in HRC Mode
KUKA flexFELLOW installs pump wells on the dishwasher production line to support the employee in the ergonomically inconvenient task.

A BSH még teszteli KUKA flexFELLOW rendszert a mosogatógép-gyártásban. Eddig kizárólag pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezért reménykedünk abban, hogy automatizációs megoldásunk hamarosan a Dillingenben található telephely elválaszthatatlan része lesz

Henning Borkeloh, alelnök, Advanced Technology Solutions, KUKA Systems GmbH

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Esetleg ezek is érdekelhetnek