Konumunuzu seçin:

Konum

Karıştırmalı sürtünme kaynağı için yeni hücre, KUKA’da siparişe göre üretim seçeneğini daha da geliştiriyor

KUKA’nın yeni karıştırmalı sürtünme kaynağı hücresi cell4_FSW, büyük parçalarda bile minimum kaynak distorsiyonunda yüksek dikiş sağlamlığıyla kaynak yapmaktadır. Bu arada hücre maksimum esnekliğe sahiptir ve şirketler artık siparişe göre kaynak yönteminde de bu avantajdan faydalanabilmektedir.

20 Eylül 2021


KUKA, robot, yazılım ve tesisin yanı sıra özel kaynak prosesleri ve her parti boyutunda parçalar için siparişe göre üretim yöntemini de sunmaktadır. Otomasyon uzmanı bunun için kendi makine filosuna cell4_FSW (“Friction Stir Welding”) diye adlandırılan yenilikçi bir karıştırmalı sürtünme kaynağı kaynak hücresi eklemiştir. Karıştırmalı sürtünme kaynağı, özellikle şimdiye kadar sadece kısıtlı şekilde kaynak yapılabilir olarak kabul edilen malzemelerin birleşimi için yeni imkanlar sunmaktadır: Örneğin yüksek dayanımlı alüminyum ve bakır alaşımları.
Modüler hücre, şirketlerin Friction Stir Welding (FSW) dünyasına adım atmasını kolaylaştırmaktadır

Sürekli hareket halinde: Fason üretimde kullanılan bir yöntem olarak karıştırmalı sürtünme kaynağı

Bu yöntem, özellikle dikişlerin gerçekten sızıntısız ve aynı zamanda yüksek sağlamlığa sahip olması gereken her yerde favoridir. Örneğin otomobil endüstrisinde veya havacılık ve uzay sektöründe kullanılan yapı parçaları için. KUKA, hücrenin modüler yapısı sayesinde neredeyse her müşteri ihtiyacını karşılayabilmektedir. cell4_FSW, siparişe göre üretim yöntemi için maksimum esnekliğe sahiptir ve kendi hücrelerine yatırım yapan şirketler için de özel olarak ayarlanabilir özelliktedir. Bir başka artı noktası: Robot temelli karıştırmalı sürtünme kaynağı, portal kullanılan teknolojilere göre daha esnektir ve daha uygun maliyetlidir.
Siparişe göre üretim yöntemi için esnek: Friction Stir Welding hücresi kusursuz kaynak dikişleri sağlamaktadır

Kompakt hücre büyük işler başarıyor

“Küçük parçaların kaynağını birçok kişi yapabilir. Büyükleri ise çok az kişi.” diye vurguluyor KUKA’da teknoloji hizmetleri bölümü müdürü olan Rainer Simanowski. “Üretim hücremiz, her biri üçe bir buçuk metre boyutunda iki adet çalışma tezgahıyla büyük parçalar için mükemmel bir şekilde donatılmıştır. Ayrıca hücreye ürün taşımak için iki seçenek mevcuttur: Küçük parçalar için kaldırılan kapılar, büyük parçalar için ise tüm çalışma tezgahı genişliği boyunca açılabilen katlanır kapılar.” 
Büyük parçalar, iki adet katlanır kapı üzerinden hücreye taşınabilmektedir
Ürün çokluğu ve üretim kapasitesine göre esnekçe ayarlama: cell4_FSW, fason üretim seçeneğini geliştiriyor

KUKA Başlangıçtan itibaren destek 

Boyut kadar parça ve ürün geliştirmesine yönelik bilgi birikimi de önemlidir. KUKA, siparişe göre üretim kapsamında baştan itibaren destek sağlamakta, ilgilenen kişilere doğru kaynak prosesi seçiminde eşlik etmekte ve üretim hacminden bağımsız olarak siparişleri tamamlamaktadır. cell4_FSW, KUKA portföyünü bu alanda zenginleştirmektedir: Portföy, her parti boyutunda prototip üretiminde ve seri üretimde kullanılmak üzere Magnetarc kaynağı ve rotasyonlu sürtünme kaynağı için kapsamlı bir makine filosunu kapsamaktadır.

Robot destekli karıştırmalı sürtünme kaynağı: KUKA kolay bir başlangıç sağlıyor

Karıştırmalı sürtünme kaynağı, alüminyum ve bakır malzemelerinin birleşiminde kullanılan birleştirme yöntemi olarak ideal bir seçimdir: Bir alın kaynağı ve bindirme kaynağı birleşimi oluşturabilmektedir. Birleştirilecek malzemelerin temas alanları çevresine dönen bir alet (“Pin”) yönlendirilmektedir. Kaynak için gerekli olan sıcaklık, sürtünme ile oluşturulmaktadır. Bu esnada kaynak dikişi çevresindeki malzeme sadece plastik hale getirilmekte, sıvılaştırılmamaktadır. Alüminyum malzemelerde kullanım için büyük bir avantaj: Dikişlerde gözenek ve çatlak bulunmamakta, dolayısıyla da basınç ve vakum olarak sızdırmaz durumdadırlar. “Hücrelerimiz sayesinde, üretim yapan şirketlerin bu teknolojiye adım atmasını kolaylaştırıyoruz.” diye belirtiyor Simanowski. “Uygun maliyetli ve karıştırmalı sürtünme kaynağını her tür parti boyutu için cazip hale getiren esnek bir tesise sahip.”

Şirketler için uygun ücretli, esnek ve kolayca erişilebilir: Üretim hücrelerimiz, karıştırmalı sürtünme kaynağını her tür parti boyutu için cazip hale getirmektedir.

Rainer Simanowski, KUKA’da teknoloji hizmetleri bölümü müdürü

Fason üretim ne zaman karlı olur? 

 Özellikle orta ölçekli şirketler fason üretimin sunduğu avantajlardan faydalanmaktadır. Karıştırmalı sürtünme kaynağı yöntemi hakkındaki tüm sorularınız için size destekler ve sizin için bağlayıcı olmayan bir teklif hazırlarız.