IP67 koruma sınıflı yeni KR AGILUS jenerasyonu
Yeni KR AGILUS serisine ait her robot IP67 koruma sınıfı şartlarını yerine getirmekte ve böylelikle sıçrayan suya karşı korumalıdır. Yağlama maddeleri veya soğutucu maddelerle yapılan uygulamalar için öncesinde olduğu gibi Waterproof (WP) model bir özel versiyon sunulacaktır. Patlama tehlikesi olan alanlar için Cleanroom, Atex protection gibi versiyonlar ve Hygienic makine de yine temin edilebilecektir.
Robotun yeni standart rengi beyaz
Yeni KR AGILUS da aynen KR 3 AGILUS gibi beyaz renkte sunulacaktır. Öncesinde olduğu gibi müşteri talebine göre başka renklerde de teslimat yapılması mümkündür. Beyaz renk, robotun öncelikli hedef pazarına ait üretim alanı için en uygun renktir: Asya'daki elektronik endüstrisi. Küçük robot bunun dışında dünya çapında General Industry'nin (GI) tüm müşterilerine de hitap edecektir. Bu noktada hızı ve titizliğiyle ön plana çıkmaktadır.
Altı veya on kilo taşıma kapasitesine sahip küçük robot
Yeni KR AGILUS, KR 3 AGILUS'un ağabeyi olarak altı veya on kilo taşıma kapasitesiyle donatılacaktır. Erişim alanı 700 ila 1100 milimetre arasıdır. Küçük robot ya zemine, ya tavana ya da duvara sabitlenebilir. KR AGILUS'un ilk jenerasyonunda olduğu gibi, ikinci jenerasyonu da KUKA KR C4 compact kumanda ile donatılacaktır.