选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 继续研发 KR AGILUS 系列

这款产品凭借速度快,在非常狭小空间内作业具备极高的机动性,周期时间短以及超高精度等种种优势使人信服:KR AGILUS 系列小型机器人。现在 KUKA深入研发了成熟的 KR AGILUS sixx机器人。下一代 KR AGILUS 将于年底取代所有标准类型的小型机器人。

2017年9月5日


这就是它的真面目:新一代 KR AGILUS 小型机器人拥有 6 或 10千克负载能力。

新一代 KR AGILUS 采用防护等级 IP67

新款 KR AGILUS 的所有机器人都符合防护等级 IP67,从而可以防泼水。需要使用润滑剂或冷却剂时,我们仍然供应采用防水设计 (WP) 的特殊类型。其他类型,如 Cleanroom、Atex protection (适合爆炸危险区域)和 Hygienic Machine 也仍然供货。

白色是小型机器人的新标准颜色

新一代 KR AGILUS 机器人与 KR 3 AGILUS 一样以白色进行供货。但是我们依然可根据客户喜好提供其他颜色产品。白色更符合机器人主要目标市场的生产环境:亚洲电子行业。此外,我们的小型机器人满足了全球各地一般工业 (GI) 客户的需求。同时,它凭借其速度与精度备受好评。

拥有 6 或 10 千克负载能力的小型机器人

与经典款 KR 3 AGILUS 相比,新款 KR AGILUS 拥有 6 或 10 千克的负载能力。它的工作范围为 700 mm 至 1100 mm。这款小型机器人可以安装固定在地面上、天花板上或墙壁上。如同之前第一代产品 KR AGILUS,第二代产品也装配有 KUKA KR C4 compact 控制系统

凭借新款 KR AGILUS,客户肯定会对我们继续研发出久经考验的小型机器人充满期待。这款机器人上有许多改进的细节,例如选择更适合我们的新拖链系统位置只是其中之一。

Christoph Schaible,产品经理。