Konumunuzu seçin:

Konum

KP1-HC karşı yataklı tek eksenli pozisyoner

Yatay dönme eksenli KP1-HC; tek eksenli pozisyoner, tahrik ve içi boş milli karşı yataktan oluşur. 500, 750, 1000, 1500, 2000 ve 4000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur. 800 ila 1470 milimetre arası takım yarıçapları, sistem tasarımında mümkün olan en üst düzeyde esneklik sunuyor.


Tek eksenli konumlandırıcı KP1-HC'nin avantajları:

  • Geniş portföy:
    Çeşitli mevcut takım düzeyleri, yerleştirme yükseklikleri ve taşıma kapasiteleri sayesinde sistem tasarımında mümkün olan en üst düzeyde esnekliğin keyfini çıkarın.
  • Entegre içi boş mil:
    Karşı yatağa entegre edilen içi boş mil özellikle yer tasarrufu ve uygun akışkan beslemesine olanak sağlar.
  • Sonsuz dönme:
    KP1-HC, sonsuz dönen yapısı sayesinde her eksen ayarına optimum şekilde konumlandırılır ve sınırsız şekilde kullanılabilir.
  • Yer ihtiyacı azdır:
    1 eksenli konumlandırıcı KP1-HC'nin kompakt tasarımı her yere kolayca entegre edilebilir. Daha fazla tasarım özgürlüğüyle planlama yapın.
  • Esnek düzenleme:
    Karşı yatağa entegre edilen 5 mm'lik uzunluk dengeleyici, takım taşıyıcı toleranslarının dengelenmesini sağlar. 
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 1000 A’e kadar kaynak yapın. 

KP1-HC konumlandırıcının veri ve modelleri:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
Nominal taşıma kapasitesi 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Takım yarıçapı

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Yerleştirme yüksekliği 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Konumu tekrarlama hassasiyeti 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Enerji beslemeli dönme aralığı +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Enerji beslemesiz dönme aralığı sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz
Dönme süresi (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED), sonsuz dönme
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED), sonsuz dönme
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A