Konumunuzu seçin:

Ülke

KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC ürün ailesi, gazaltı kaynağı, yapıştırma ve sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi uygulamalar için optimize edilmiştir. KR CYBERTECH serisi, minimum maliyetle maksimum performans sağlar. 


Gazaltı kaynağı, yapıştırma veya lazer kesim gibi uygulamalar için esnek robotlar

Yeni kontrolör yapıları ile KR CYBERTECH nano ARC ürün ailesinin endüstriyel robotları son derece yörünge hassasiyetli ve hızlıdır. Hızlanma değerleri ile yeni ve kompakt tasarımı, yapı parçalarının içinde bile en yüksek seviyede yörünge hareketini garanti eder. 6 ve 8 kiloluk çok hassas taşıma yükü kademeleriyle kendi uygulamalarınız için en ideal robot modelini bulabilirsiniz.
  • Herhangi bir montaj konumu

    Robot tamamen sizin talebinize göre zemine, duvara, tavana veya açılı monte edilebilir.
  • Yazılım eklentileri

    Dijital hareket modları sayesinde robotun performansını kolayca kontrolör üzerinden uyarlayabilirsiniz, örn. optimum hassasiyet ve hız için.
  • TCO azaltma

    Uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmeyen 4-6 ekseni sayesinde TCO'nuzu kalıcı olarak azaltırsınız.

  • Kompakt hücreler için uygun

    Robotlar kompakt tasarımları ve küçük yer ihtiyaçları sayesinde robot hücresinde optimum yer kullanımı sağlarlar.

Son derece hızlı, tavizsiz ve hassas ağ hareketi: Hollow-Wrist robot, minimum maliyetle maksimum performansla ikna eder.

6 - 8 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1421 - 1843 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Maksimum Hassasiyet

KR CYBERTECH nano ARC robotları, 0,04 mm'lik tekrarlama doğruluğu ile yüksek tempoda bile oldukça doğru ve hassas kalırlar.

Kolay entegrasyon

Standartlaşmış montaj yüzeyi sayesinde, robot kolay bir şekilde mevcut üretim hattına entegre edilebilmekte ve kaynak ekipmanları rahatlıkla monte edilebilmektedir.

Yeni KUKA Hollow Wrist Bileği

50 mm'lik içi boş milli piston gelecek odaklı bir yeniliktir: Boş mil, yüksek hareket kesinliğinde kısa çevrim süreleri ile azaltılmış bir ana eksen hareketi sağlar.

ESD korumalı

Robot, kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı standart olarak korumalıdır ve böylelikle hassas elektronik parçaların güvenli kullanımı için donanımlıdır.

Geliştirilmiş Kompaktlık

Endüstriyel robotlar özellikle hafif, çok ince ve oldukça kompakttır. Minimum hata olasılıkları ile yüksek verimlilik sağlarlar.

Büyük açık alan

KR CYBERTECH nano ARC robotları, geriye doğru geniş çalışma alanlarına ve aşağıya doğru yüksek erişim mesafelerine sahiptir. Bunlar, şimdiye kadar erişilmeyen çalışma alanları geliştirmiştir.

Yüksek esneklik

Modern KUKA kontrolörünün kullanımı, ilave eksenlerin kolay bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

Edition robotu olarak KR CYBERTECH nano ARC: Kaynak otomasyonuna uygun giriş

Basit kaynak işlemleri, ilgili robotların optimum maliyetle kullanılmasına olanak tanır. Tam bu noktada KR CYBERTECH nano ARC'nin Edition varyantı devreye girer. Bu varyant, son derece dinamik, fiyata duyarlı pazarlarda basit ark kaynağı için yapılmış olup yeni müşterilerin otomasyona geçişini kolaylaştırır. KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotu, iki erişim mesafesinde mevcuttur 1.440 mmve 2.010 mm. Çift taraflı yataklı içi boş mil eli ve 0,04 mm tekrarlanabilirlik imkanı sunar. KUKA, Edition robotu için de en yeni KR C5 kontrol sistemi nesline ve uygun yazılım paketlerine güveniyor.
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotları, giriş seviyesi ark kaynağı uygulamaları için tasarlanmıştır

KR CYBERTECH nano ARC için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR CYBERTECH nano ARC (6 eksenler) - teknik veriler

Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Karşıdan yüklemeler
KR 6 R1840-2 arc HW
Nominal toplam yük
6 kg
Maks. erişim mesafesi
1843 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 6 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1843 mm
  • Yapı şekli Hollow Wrist
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 8 R1420 arc HW
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
1421 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1421 mm
  • Yapı şekli Hollow Wrist
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 8 R1440-2 arc HW
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
1441 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1441 mm
  • Yapı şekli Hollow Wrist
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 8 R1440-2 arc HW E
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
1441 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1441 mm
  • Yapı şekli Hollow Wrist
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan, Zemin
KR 8 R1620 arc HW
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
1621 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1621 mm
  • Yapı şekli Hollow Wrist
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 8 R1640-2 arc HW
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
1641 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1641 mm
  • Yapı şekli Hollow Wrist
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
%x / %y robot görünür