Konumunuzu seçin:

Konum

KMP 600P

600 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip, kompakt ve çok yönlü bir platform olan KMP 600P, özellikle sıkışık üretim ortamları için uygundur. Otonom mobil robot (AMR), mükemmel bir fiyat performans oranı sunar ve endüktif şarj ile 7/24 çalışma ve daha uzun pil ömrü sağlar.


Her türlü üretim sürecine kolay entegrasyon

KMP 600P, intralojistik sistemleri optimize etmek için mükemmel bir çözümdür. Depo süreçlerini iyileştirir, montaj hatlarının esnekliğini artırır ve karmaşık endüstriyel ortamlarda daha verimli malzeme akışı sağlar. Platform ile VDA 5050 uyumlu olduğundan mevcut herhangi bir üretim tesisine kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir. 980 x 686 x 270 mm'lik kompakt boyutları ve diferansiyel tahrik teknolojisi sayesinde sunduğu esnek hareket kabiliyetiyle öne çıkar: Sadece ileri ve geri hareket etmekle kalmayıp aynı zamanda yerinde de dönebilir ve belirli bir yarıçap içerisinde eğri hareket edebilir. Uzaktan kumanda, yerde SLAM navigasyonu ve QR kodları arasında seçim yapılmasına olanak tanır. QR kodları, sık sık değişen üretim ortamları için faydalıdır.

KMP 600P’nin intralojistikte çok amaçlı kullanımı

  • İstasyonlara ve üretim hatlarına malzeme temini

    Depodan istasyonlara, montaj hatlarına ve ön montaj gruplarına verimli, tam zamanında malzeme tedariki sağlar

  • Süreç zinciri

    Malların ve iş parçalarının istasyonlar arasında otonom olarak taşınması, üretim esnekliğini artırır.
  • Noktadan noktaya taşıma

    AMR, geleneksel noktadan noktaya taşıma işlemlerini güvenle yerine getirir.

En yüksek güvenlik, uluslararası sertifikalar

IP54 Koruması sayesinde KMP 600P su sıçramasına ve toza karşı korunur. Üst kısımdaki QR kod okuyucu ise yükü tanımlar. Böylelikle mobil platform hatalı yüklemeyi önler ve malların izlenebilirliğini artırır. Hareket halindeyken iki adet 3D kamera, platformu, yükü ve ekipmanı korur: Engeller güvenli bir şekilde algılanır ve önlenir.

Uluslararası CE sertifikaları ile maksimum güvenlik sağlanır. Bunlar aynı zamanda entegratörlerin işini de kolaylaştırabilir. KUKA'nın üçüncü taraf olarak TÜV Rheinland ile ortaklığı bu açıdan kanıtlanmıştır.

Verimlilik, rahat kullanımla buluşuyor

7/24 çalışma ve daha düşük TSOM için endüktif şarj

KMP 600P, bağımsız olarak kontrol ettiği iletken şarj istasyonlarında şarj edilir. Bununla birlikte yeni endüktif şarj seçenekleri üretim esnasında önemli bir verimlilik artışı sağlar: AMR, sürece esnek bir şekilde entegre edilebilen endüktif bir şarj pedinin üzerinde yer alır. Kısa şarj süreleri ve temassız şarj imkanı sayesinde AMR'nin hareket etmediği dinlenme süreleri şarj için kullanılabilir. Bu sayede kesintisiz çalışma sağlanır. Ayrıca pil ömrü önemli ölçüde uzatılmış olur. Bu da toplam işletme maliyetlerini olumlu etkiler.

Endüktif şarj, sürekli enerji tedariki sağlayarak AMR'lerin (otonom mobil robotlar) verimliliğini artırır.

Bakım işlemleri artık çok kolay: Tüm bileşenlere hızlı erişim

Kolay Bakım konsepti sayesinde AMR'nin bakımı kolaylaşır. Modüler tasarım ile tüm bileşenlere kolayca erişilebilir ve gerekli değişimler hızlı bir şekilde ve uygun maliyetlerle yapılabilir. Siyah kaldırma plakası, birkaç vidanın gevşetilmesiyle kolayca çıkarılabilir. Endüktif şarj bobini kolayca sökülebilir. Kritik parçalar da bakım kapağı açılarak birkaç dakika içinde değiştirilebilir.

Kolay Bakım konsepti, bakım çalışmalarını basitleştirip hızlandırarak toplam sahip olma maliyetinin azaltılmasına yardımcı olur.

Basit ve sezgisel konfigürasyon – programlama gerekmez

Kullanımı kolay ve sezgisel KUKA.AMR Fleet  yazılımı, satırlarca kod yazmaya gerek kalmadan zahmetsizce çalıştırılabilir. Özellikle de anlaşılması kolay sürükle ve bırak işlevi ve kapsamlı işlev kitaplığı sayesinde iş süreçleri hızlı bir şekilde optimize edilebilir. Örneğin, AMR rotaları harita üzerinde sezgisel olarak yeniden planlanabilir veya değiştirilebilir. Platformu yapılandırmak için özel programlama gerekmemesi, zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

KMP 600P, esneklik, verimlilik ve güvenlik olmak üzere intralojistiğin tüm gereksinimleri karşılar 


Özerk navigasyon

    • Özerk navigasyon: SLAM yöntemi
    • Mobil platformun altındaki kamera, ± 5 mm yüksek konumlandırma hassasiyeti için QR kodları okur
    • AI işlevselliğine (KUKA.AMR Fleet yazılımı) sahip kodsuz platform aracılığıyla kolay entegrasyon, kullanım ve bakım
    • Wi-Fi üzerinden bağlantı, 5G uyumlu

En yüksek güvenlik standartları 

  • Güvenilir engel algılama için lazer tarayıcı
  • İki adet 3D kamera, engelleri ve insanları tespit ederek AMR'yi, yükü ve çalışanları korur
  • Gelişmiş platform güvenliği için emniyet çubuğu
  • Sesli ve görsel sinyallerin yanı sıra 4 adet acil durum anahtarı (platformun her köşesinde)

Akıllı şarj yönetimi 

  • 8 saate kadar çalışma sağlayan lityum demir fosfat pil
  • Endüktif şarj, 7/24 çalışmayı mümkün kılar ve pil ömrünü önemli ölçüde artırır
  • Tek fazlı olduğundan özel bir güç kaynağı kurmaya gerek yoktur
  • 1 saatlik şarjdan sonra kapasite %20'den %80’e çıkar

Esnek kullanım için ekstralar 

  • İşlenmiş delik ızgarasıyla kaldırma (pimler vb. için)
  • Kaldırma yüksekliği: 80 mm
  • Maks. hız: Yük olmadan 2 m/sn, yük ile 1,5 m/sn
  • QR yük algılama için platformda kamera
  • Bildirimler, alarmlar, müzik için ses modülü

Otonom mobil robotları şirket içi süreçlerinize entegre etmekle ilgileniyor musunuz?

Mobil robotik ürünler alanındaki uzmanlarımız, hem robot seçiminde hem de geliştirme ve uygulama aşamalarında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca kusursuz bir satış sonrası destek de sunuyoruz.

Otonom mobil robotlar hakkında daha fazla bilgi: