Konumunuzu seçin:

Konum

KMP 1500P

Otonom mobil platform KMP 1500P, dahili lojistik alanında üretim hatlarına ve süreç zincirine malzeme tedariki konusunda kendini kanıtlamıştır. Son teknoloji Slam navigasyonu, yüksek konumlandırma doğruluğu, genişletilmiş yük algılama, 3B kameralar ve yenilikçi yükleme teknolojisi sayesinde AMR, otomatik taşıma için esnek ve güvenli bir çözüm sunar.


Akıllı AMR platformu, üretim salonlarında ve sipariş karşılama merkezlerinde verimliliği en üst düzeye çıkarır

Otonom mobil robot (AMR), intralojistik sistemlerini optimize etme konusunda öncüdür. KMP 1500P, her türden yükü kaldırır ve herhangi bir sürece kolayca entegre edilebilirEsnek AMR çözümü olarak, depolama süreçlerini optimize eder, montaj hatlarının esneklik derecesini artırır veya karmaşık endüstriyel ortamlarda malzeme akışını iyileştirir. 

AMR platformu, üst kısımdaki QR kod okuyucusu sayesinde kargonuzu tanımlayarak malların izlenebilirliğini ve operasyonel verimliliği büyük ölçüde geliştirir. 3B kameralar, üç boyutlu alandaki engelleri güvenilir bir şekilde algılayarak platform, kargo ve ekipman için ek koruma sağlar.

Mobil KMP 1500P, operatörlerin iş akışlarını hızla ayarlamasına ve optimize etmesine olanak tanıyan kolay programlama imkanları sunar. Böylece zaman ve kaynak harcamaları azalır, nihayetinde operasyonel verimlilik ve esneklik artar. 

KMP 1500P hakkında bilmeniz gereken her şey: teknik veriler, özellikler, kullanım seçenekleri

Otonom robot, malzeme tedarikinin mobil otomasyonu için uçtan uca mükemmel bir çözümdür. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de şirket içi lojistik süreçlerinde mobil robotları kullanarak daha düşük operasyon maliyetlerinden ve yüksek esneklikten yararlanır. 

Lojistik 4.0 çağında mobil robot teknolojisine yönelik talepler

KMP 1500P mobil platformu, fabrikalarda ve lojistik merkezlerinde ağır yükler için güvenli ve otonom taşıma çözümleri sunar. Hareket esnekliği sayesinde KMP 1500P, karmaşık ve dinamik ortamlarda navige edilebilir, değişen gereksinimlere uyum sağlayabilir ve malzeme akışını optimize edebilir. Bu durum, çeviklik ve operasyonel çok yönlülük sağlayarak işletmelerin değişen pazar taleplerine hızla yanıt vermesine ve daha fazla verimlilik elde etmesine yardımcı olur.

AMR platformu, endüstriyel otomasyonda gereken teknoloji ve esnekliği sunar.


Özerk navigasyon

  • Özerk navigasyon: Slam yöntemi
  • Mobil platformun altındaki kamera, ± 5 mm yüksek konumlandırma hassasiyeti için QR kodları okur
  • AI işlevselliğine (KUKA.AMR Fleet yazılımı) sahip kodsuz platform aracılığıyla kolay entegrasyon, kullanım ve bakım
  • Wi-Fi üzerinden bağlantı, 5G uyumlu

En yüksek güvenlik standartları

  • Güvenilir engel algılama için lazer tarayıcı
  • Lazer tarayıcılar aracılığıyla engel algılamaya yönelik 3B kameralar, AMR'ye ve taşınan mallara zarar gelmesini önler
  • Daha fazla güvenlik için tampon/güvenlik şeridi
  • Sesli alarm, ışıklı alarm ve e-durdurmalar (x 4)

Akıllı şarj yönetimi

  • Dijital dokunmatik ekranlı iletken şarj için yerleştirme istasyonu
  • Şarj seviyesi düşük olduğunda KMP 1500P otomatik olarak müsait bir şarj istasyonuna yönlendirilir
  • Tek fazlı olduğundan özel bir güç kaynağı kurmaya gerek yoktur
  • 8 saat işletim için 2 saat şarj süresi. %20-80 kapasite için 1 saat şarj süresi
  • 2024 itibarıyla endüktif şarj imkanı

Esnek kullanım için ekstralar

  • İşlenmiş delik ızgarasıyla kaldırma (pimler vb. için)
  • Kaldırma yüksekliği: 60 mm
  • 1,5 tona kadar yüksek taşıma kapasitesi
  • Maks. hız: Taşıma yükü olmadan 1,8 m/sn,
    Taşıma yükü ile 1,5 m/sn
  • QR yük algılama için platformda kamera
  • Bildirimler, alarmlar, müzik için ses modülü

Uluslararası sertifika

  • Koruma sınıfı IP 54: Su sıçramasına, toza ve talaşa karşı koruma
  • IoT cihazları için ICE ve FCC onayı

AMR robotlarının intralojistikte çok amaçlı kullanımı

Mobil platform, gerekli ürün ve ham maddeleri tamamen otomatik olarak doğru zamanda doğru yere getirir. Mobil robot, diferansiyel tahrik teknolojisiyle üretim ve dahili lojistik görevleri için en uygun şekilde donatılmıştır. Çok sayıda endüstri ve uygulama bu şekilde desteklenebilir. 


  • İstasyonlara ve üretim hatlarına malzeme temini

    Depo veya süpermarketten istasyonlara, montaj hatlarına ve ön montaj gruplarına verimli, tam zamanında malzeme tedariki sağlar
  • Süreç zinciri

    Malların ve iş parçalarının istasyondan istasyona mobil robot teknolojisi kullanılarak otonom şekilde taşınması, üretimde esnekliği artırır ve esnek olmayan konveyör bantlarını oyun dışı bırakır
  • Sipariş toplama

    Mobil toplama süreçleri, maldan kişiye, münferit kalemlerin otonom toplanması veya esnek sıralama
  • Depolama ve noktadan noktaya taşıma

    Mobil robot ve güçlü filo yöneticisi KUKA.AMR Fleet ile güvenilir depo yönetimi ve stok kontrolü

AMR'mizi şirketinize entegre etmek ister misiniz?

Robot uzmanlarımız, otomatik mobil çözümünüzü seçerken size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır. Devam eden otomasyon süreçlerinin planlanması, uygulanması ve optimizasyonunda da size destek oluyoruz.

Otonom mobil robotlara ilişkin portföyün tamamı

Kapsamlı mobil platform ve robot portföyümüzdeki yük ve tahrik teknolojisine göre uygulamanız için doğru AMR'yi bulun.

Lojistik süreçlerinize entegrasyon için otonom mobil robotlar (AMR) hakkında daha fazla bilgi