Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Picus 2

Tam otomatik tek başlıklı sürtünmeli kaynak makinesi, 8-20 kN’lik sıkıştırma kuvvetiyle makine portföyündeki en küçük modüler makinedir ve entegre işlem robotu sayesinde yüksek performansı ve çok yönlü parça yelpazesi ile göz alıcıdır.


Üst seviyede üretken ve çok yönlü kullanılabilir

Standartlaştırılmış tam otomatik sürtünme kaynak makinesi KUKA Picus 2, küçük boyutlar için yenilikler sunmaktadır. Müşteriye özel olarak sunulan KUKA RS 2 modelinin takipçisi olan bu yeni makine jenerasyonu modüler yapılıdır ve çeşitli sürtünme kaynağı uygulamaları için gerçek anlamda bir çok yönlü çözümdür. Uygulama alanı, yanmalı motorlardaki valflerin kaynak işlemlerinin yanı sıra, otomotiv endüstrisi üzerinden e-mobilite ve genel endüstride kullanılan yeni uygulamalara kadar uzanmaktadır. Picus 2, entegre robot otomasyonu sayesinde dikkat çekici bir ekonomik verim ve maksimum seviyede çok yönlülük sunmaktadır.

 

KUKA Picus 2’nin ikna edici avantajları

  • Individuelle Komplettlösung

    Üst seviyede performans

    • Tam otomatik yükleme ve boşaltma
    • HNC proses aksı gibi tercih edilen teknoloji modüllerine erişim
  • Einfache Bedienung

    Kolay ve ergonomik kullanım

    • Yeni tasarım sayesinde daha iyi erişim
    • Kolay kumanda kapıları & büyük çalışma alanı
    • Modern grafikli bir kullanıcı yüzeyli dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım
  • Genauigkeit

    İşlem robotu sayesinde esneklik

    • Çok sayıda uygulama ve sektör için geliştirilmiş parça yelpazesi
  • Kalite denetimi

    • KUKA PCD (Process Parametre Control and Documentation) üzerinden denetim
    • Hatalı parçaların otomatik olarak çıkartılması sayesinde boşta bekleme sürelerinde azalma
  • Servicefreundlichkeit

    Daha iyi parça işlemi

    • Üretim sürecine optimum entegrasyon
  • Einfache Installation

    Kolay kurulum

    • Plug&Play çözümü
    • Hidrolik ünitenin ve kumanda dolabının makineye entegre edilmesi sayesinde hızlı kurulum ve nakletme
  • yer ihtiyacı azdır

    • 4 m²‘lik alan ihtiyacı olan kompakt makine
  • Industrie 4.0

    • Makine ve kaynak prosesinin denetimi için kapsamlı sensörler
    • Cloud’da değerlendirmek için standartlaştırılmış arayüzler üzerinden verilere erişme imkanı 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2’nin detayları: Donanım, aksesuarlar 

  • Kullanıcı dostu kumanda paneli

    Rahat anlaşılır menü yönetimi tasarımına sahip dokunmatik ekran sayesinde Picus 2’nin kullanımı hızlı ve sezgiseldir. Arama fonksiyonu ve bakım planına sahip dijital bir kullanım kitabı, cihazın kullanıcı dostu özelliğini arttırmaktadır.

  • İşlem robotu

    Entegre KUKA AGILUS robotu, daha fazla esneklik sayesinde parça yelpazesinde olağanüstü bir genişlik imkanı sunmakta ve çeşitli uygulamalar için yeni yollar açmaktadır.

  • Malzeme beslemesi arayüzü

    Malzeme beslemesi bireysel olarak aşağıdaki seçenekler üzerinden uyarlanabilmektedir: 

    • Tedarik bantları
    • Parça taşıyıcı

     

    Malzeme çıkışı aşağıdaki seçeneklerle gerçekleştirilmektedir: 

    • Uygun parçalar bir kaydırak üzerinden
    • Hatalı parçalar otomatik olarak robot üzerinden
     

     

  • Taşıma odaklı yapı şekli

    Plug & Play: Hidrolik ve elektriğin entegre edilmesi sayesinde alan ihtiyacı azalmakta ve taşıma ile kurulum kolaylaşmaktadır.

     

  • Daha iyi kalite denetimi

    Doğrulanmış parametreler sayesinde güvenilir kalite denetimi için en yeni KUKA PCD Controller:

    • Tüm parametreler veri bankasına kaydedilir
    • Kapsamlı kaynak verisi dışa aktarımı
    • Detaylı raporlama ve veri analizi
    • Parça ve müşteriye özel gerdirme aleti (algılama oranı 1 ms)

Picus 2 ile sürtünme kaynağı için diğer opsiyonlar

  • Parça hazırlığı için dik döndürme
  • Tornalama veya zımbalama yöntemleriyle kaynak çıkıntılarının giderilmesi
  • Parça ve müşteriye özel gerdirme aleti
  • 12 kN sıkıştırma kuvvetli, hassas algılamalı proses aksı
  • Active Travel Control (uzunluk toleranslarının minimum seviyeye düşürülmesi için)
  • Hücre arayüzüyle otomasyon
  • I4.0 için OPC UA Interface

Yeni KUKA Picus 2, çok sayıda farklı şekilde kullanılabildiğinden ve daha büyük Genius ürün serisinin modern kontrol ve proses teknolojisi temeline göre üretildiğinden, gelecek için sağlam bir yatırımdır.

Till Maier, Advanced Welding Solutions bölümü portföy müdürü

Yenilikçi kullanım imkanı sayesinde mükemmel kaynak sonuçları ve kolay kullanım 

Sezgisel kullanılan kullanıcı yüzeyi aşağıdaki özellikleriyle öne çıkmaktadır:


Kaynak prosesi

Kullanıcı dostu konfigürasyonu ve kaynak prosesi ayarı

Veri güvenliği

USB arayüzü üzerinden veri girişi ve kaydı

Dokümantasyon

Veri bankası, yazıcı veya PDF aktarımı üzerinden kaynak sonuçlarının belgelenmesi

Parametre süreçleri

Güncel ve arşivlenmiş parametre süreçlerinin grafik şeklinde sunumu

Kumanda ve kontrol

Kaynak prosesinin tüm parametrelerin milisaniyelik hassasiyetle kumanda ve kontrol edilmesi

Kalite yönetimi

Data-Matrix kodu üzerinden geriye dönük eksiksiz takip edebilme özelliği. Kaynak verileri tekli yapı parçalara atanır.

Program yönetimi

1.000'e kadar kaynak programının yönetimi

Değer ve durum sunumu

Mevcut değer ve parametrelerin ve ayrıca güncel durumun açık metin halinde gösterimi

Picus 2 hakkında başka sorularınız mı var veya bireysel bir çözüm mü arıyorsunuz?

Size memnuniyetle destek ve bilgi veririz

Sürtünme kaynağında fason üretim

Hem tekli parçaların hem de sipariş üzerinde komple yapı gruplarının kaynak işlemlerini yapıyoruz