![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/arcwelding/kuka_arc_welding_robots_teaser.jpg?rev=ae240d7871154cffba709d4db16f8a6f&w=1900&hash=039B06973112B0FFBCA0E0F2345581C5)
หุ่นยนต์เชื่อมไฟฟ้าของ KUKA
ผลผลิตสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำสุด: หุ่นยนต์เชื่อม KUKA ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและทำการเชื่อมรอยต่ออย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งในสภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ค้นพบมืออาชีพในการเชื่อมตัวจริงที่เหมาะกับงานของคุณ:
หุ่นยนต์ของเราได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะกับ การทำงานอย่างต่อเนื่องแต่มีต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำ – ข้อกำหนดเบื้องต้นที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานเชื่อมอันหนักหน่วง
KR CYBERTECH nano ARC (น้ำหนักบรรทุก 6 – 8 กก., ข้อกลวง)
ผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมแบบไฟฟ้าบ่งบอกถึงความแม่นยำสูงสุดในเส้นทาง - พร้อมด้วยระบบควบคุมตามมาตรฐาน KR C5, KUKA PathMode และการตรวจวัดที่แม่นยำสูงสุด หุ่นยนต์สามรุ่นที่มีรัศมีการทำงาน 1,440 – 1,840 มม. เมื่อทำงานร่วมกับข้อกลวงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงการเชื่อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc-nano_2.jpg?rev=-1&w=767&hash=917467247E11665530B55C4A80D69DE7)
KR CYBERTECH nano (น้ำหนักบรรทุก 6-10 กก., ข้อมาตรฐาน)
หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano มีแขนจับตรงกลางที่เพรียวลงช่วยให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบติดตั้งปืนเชื่อมมาตรฐานได้ จึงสามารถติดตั้งแม้แต่เซ็นเซอร์แบบสามเหลี่ยมสำหรับการไล่รอยเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/kr-cybertech_nano_2.jpg?rev=-1&w=767&hash=EB713053B1A1DBC76AA194650157C6BD)
KR AGILUS (น้ำหนักบรรทุก 6 - 10 กก.)
หุ่นยนต์ KR AGILUS ที่เพรียวบางขนาดกะทัดรัดซึ่งมีรัศมีการทำงาน 700-1,100 มม. สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัดและกลุ่มอุปกรณ์ขนาดเล็ก จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมแบบ TIG และยังมีระดับการป้องกัน IP67 ตามมาตรฐาน สามารถประกอบติดตั้งหุ่นยนต์ได้อย่างยืดหยุ่นบนโครงสร้างทั่วไป เนื่องจากมีน้ำหนักที่น้อยประมาณ 55 กก. ด้วยการใช้ KR AGILUS และชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด KR C5 micro แม้แต่ เซลล์ขนาดกะทัดรัดที่เล็กที่สุดก็ยังเป็นไปได้
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/kr-agilus.jpg?rev=dd678b01da2e485f98c927115a9e6251&w=767&hash=BBFF4F126FB3E3855A84337A181F89D8)
KR CYBERTECH (น้ำหนักบรรทุก 8-22 กก.)
หุ่นยนต์ KR CYBERTECH ทำงานได้ในจุดที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมหรือโหลดเพิ่มเติม อย่างเช่น เซ็นเซอร์ เป็นต้น เนื่องจากมีแขนจับตรงกลางที่เพรียวบางและน้ำหนักบรรทุกมากถึง 22 กก.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech_2.jpg?rev=bc4650477c674505b5b902b3cd1aa811&w=767&hash=72C0F3BAFFCA7302A1057DD7BFA1F077)
KR CYBERTECH ARC (น้ำหนักบรรทุก 8 กก.)
หุ่นยนต์ KR CYBERTECH ARC พร้อมข้อกลวง การออกแบบโครงสร้างที่เพรียวบางและรัศมีการทำงาน 2,100 มม. เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนขนาดใหญ่จากโลหะ
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=e210f78ffa0b4e5595ad05c8130a0ee9&w=767&hash=07E413E3A0F2F1547671DC49E65FEAB7)
KR IONTEC (น้ำหนักบรรทุก 20 - 70 กก.)
KR IONTEC ที่มีรัศมีการทำงานเป็นวงกว้างถึง 3,100 มม.และน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 20 ถึง 70 กก. เหมาะสำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือสำหรับแอปพลิเคชั่นการเชื่อมกับอุปกรณ์เชื่อมที่มีน้ำหนักมาก อาทิเช่น ออปติกเลเซอร์ การเชื่อมแบบไฮบริดด้วยเลเซอร์ การเชื่อมพอกด้วยการเติมผงโลหะ แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ KR IONTEC ก็ยังมีความแม่นยำในเส้นทางอย่างดีเยี่ยมด้วยการออกแบบให้กะทัดรัด
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-iontec/kr_iontec_robot-header.jpg?rev=-1&w=767&hash=B677AF9E9B0998862297A03493652C50)
เป็นมากกว่าแค่หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ
นอกจากการประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมแบบไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้ว KUKA ยังมีการแบ่งประเภท รุ่นหุ่นยนต์ อื่น ๆ ที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการทำงานอื่นมากมาย เช่น สำหรับการโหลดขึ้นและลงด้วยน้ำหนักบรรทุกสูงสุดถึง 1,300 กก.
KUKA จะคอยสนับสนุนคุณด้วย การให้คำปรึกษาและการให้บริการซ่อมบำรุงที่ไม่เหมือนใครแก่คุณทั้งก่อนการผลิต ในระหว่างการผลิต และหลังการดำเนินการผลิต
การเชื่อมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การเชื่อมและระบบเซ็นเซอร์เพื่อประสิทธิผลการทำงานและความยืดหยุ่นสูงสุดของแอปพลิเคชั่นการเชื่อม
-
KUKA.ArcSense
การไล่รอยเชื่อมต่อด้วยเซ็นเซอร์อาร์ค (TAST): KUKA.ArcSense ที่เป็นตัวเลือกเสริมของ KUKA.ArcTech จะช่วยวิเคราะห์พารามิเตอร์การเชื่อมจริงและชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยอัตโนมัติ เช่น ความคลาดเคลื่อนจากการใช้ความร้อนที่ผิดหรือความไม่แม่นยำของส่วนประกอบ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์คสร้างข้อต่อในตำแหน่งที่ต้องการ KUKA.ArcSense ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เชื่อม KUKA ทั้งหมดได้ เป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ให้คุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถผลิตซ้ำได้มากที่สุดระหว่างขั้นตอนการเชื่อม -
KUKA.ArcTech AdaptiveWelding
การปรับพารามิเตอร์การเชื่อมที่ตั้งโปรแกรมไว้ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ: จะใช้อินเตอร์เฟสที่กำหนดค่าได้เพื่อปรับพารามิเตอร์การเชื่อมให้เหมาะกับค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนและความไม่สม่ำเสมอเกี่ยวกับการผลิตจากชิ้นงานต่อชิ้นงาน เช่น ความกว้างของจุดต่อรอยเชื่อม เป็นต้น ซึ่งไม่สำคัญว่าการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นล่วงหน้าหรือระหว่างการเชื่อม การปรับค่าเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพรอยเชื่อมคงที่และเชื่อถือได้และเพิ่มผลผลิตของแอปพลิเคชัน
-
KUKA.ArcTech MultiLayer
การตั้งโปรแกรมที่ง่ายดายของรอยเชื่อมรอยต่อแบบหลายชั้น: KUKA.ArcTech MultiLayer จะช่วยให้คุณสร้างโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับรอยเชื่อมหลายชั้นได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ตั้งโปรแกรมพิกัดจุดของการเชื่อมแนวซึมลึก การปรับพิกัดจุดของโปรแกรมการเชื่อมหลายชั้นจะทำในตำแหน่งรากเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะถูกโอนไปยังชั้นถัดไปโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะสำหรับแต่ละชั้นเติมและชั้นปิด สามารถจัดเก็บค่าเริ่มต้นสำหรับการชดเชย รวมถึงพารามิเตอร์การเชื่อมที่ต้องการในฐานข้อมูลได้
-
KUKA.SeamTech Finding
การค้นหาชิ้นส่วนและรอยต่อด้วยเซ็นเซอร์เลเซอร์เส้นตรงแบบอัจฉริยะ: เซ็นเซอร์เลเซอร์ทำการบันทึกข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นส่วนที่ KUKA.SeamTech Finding จะใช้ในการคำนวณการแก้ไขของชิ้นส่วน รอยต่อ หรือจุดบนรางแต่ละจุดได้เร็วและแม่นยำด้วยการวัด สามารถชดเชยการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นได้สูงสุด 6 มิติ
-
KUKA.SeamTech Tracking
การไล่ขอบและรอยต่อระหว่างการเชื่อม: KUKA.SeamTech Tracking สามารถทำการแก้ไขเส้นทางเชื่อมที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างแม่นยำด้วยการใช้เซ็นเซอร์เลเซอร์เส้นตรงแบบอัจฉริยะและอินเตอร์เฟสเรียลไทม์อีเธอร์เน็ตสมรรถนะสูง หุ่นยนต์จึงสามารถปรับตำแหน่งและความยาวของรอยต่อในการเชื่อมให้เหมาะกับชิ้นส่วนที่จะเชื่อมได้โดยอัตโนมัติแม้แต่ที่ความเร็วในการเชื่อมสูง
-
KUKA.TouchSense
การค้นหาชิ้นส่วนและรอยต่อด้วยปืนเชื่อมหรือเซ็นเซอร์ภายนอก: KUKA.TouchSense จะชดเชยความเบี่ยงเบนของโครงสร้างและตำแหน่งของชิ้นงานจากการวัดเพื่อเปรียบเทียบล่วงหน้าก่อนการเชื่อม สามารถชดเชยการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นได้สูงสุด 6 มิติ การผสมผสานกับข้อมูลอินพุตจากการวัดที่รวดเร็วช่วยให้สามารถเพิ่มความเร็วในการค้นหาและให้ผลการวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถทำการกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนในแบบสัมผัสหรือไร้การสัมผัสก็ได้
-
KUKA.Tracc TCP
การทดสอบจุดศูนย์กลางของเครื่องมือแบบอัตโนมัติ (Tool Center Point - TCP): KUKA.Tracc TCP จะกำหนดค่าจริงของ TCP และทำให้มั่นใจว่าจะดำเนินการเชื่อมตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของเซลล์เชื่อมในระดับสูงสุดโดยอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงการเขียนโปรแกรมใหม่ด้วยตนเองที่ต้องใช้เวลามาก เช่น หลังการชนกันหรือการเปลี่ยนคอตัวจุดไฟเนื่องจากการสวมใส่ และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือ KUKA.Tracc TCP จะกำหนดค่าสัมบูรณ์ของ TCP ในระหว่างการวัดที่มีความแม่นยำสูงและคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของปืนเชื่อม
-
KUKA.Sim
การตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ของระบบเชื่อมและหุ่นยนต์เชื่อม: KUKA.Sim รองรับการจำลองและการสร้างลำดับหุ่นยนต์อย่างง่าย ห้องสมุดชิ้นส่วนที่ครอบคลุมและฟังก์ชั่นการทำหน้าที่แบบ ปลั๊กแอนด์เพลย์ช่วยให้การศึกษาแนวคิดและการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงเป็นไปได้โดยไม่ต้องทำการคาดเดาถึงรอบเวลาการทำงาน การเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับ KUKA.OfficeLite ทำให้สามารถวิเคราะห์รอบเวลา สร้างโปรแกรมหุ่นยนต์ รวมถึงนิยามด้านจลนศาสตร์ได้ การจำลองที่สร้างขึ้นสามารถบันทึกได้ตลอดเวลาในรูปแบบวิดีโอหรือไฟล์ PDF 3D และเล่นซ้ำได้
คุณสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์การเชื่อมของ KUKA ได้ที่นี่
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/arcwelding/casestudies_kuka_arcwelding.jpg?rev=-1&w=1400&hash=1EA8E911DDF98EE8B1722BCCF00CAC0E)