KUKA เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ในระดับการบรรทุกตั้งแต่ 30 ถึง 70 กิโลกรัม - KR IONTEC ตาม KR 60-3
ไม่ว่าจะเป็นบนพื้น บนผนัง หรือในแนวเอียง - สามารถติดตั้ง
KR IONTEC ในตำแหน่งใดก็ได้ ความสามารถในการเปลี่ยนการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 30 ถึง 70 kg ของหุ่นยนต์ที่ติดตั้งแล้ว ทำให้หุ่นยนต์นี้มีความยืดหยุ่นสูงสุด
นอกจากนี้ KR IONTEC รุ่นใหม่ยังมีช่วงการทำงานกว้างสุดถึง 3,100 มม. โดยเป็นขอบเขตการทำงานที่ใหญ่ที่สุดของหุ่นยนต์ในระดับเดียวกัน การใช้พื้นที่น้อยลงของหุ่นยนต์ด้วยขาตั้งที่เล็กลง 30 เปอร์เซ็นต์ และรูปร่างที่บางลง 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำให้เกิดการออกแบบเซลล์ขนาดกะทัดรัด
ค่าที่ดีที่สุดสำหรับต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)
ในระดับเดียวกัน KR IONTEC ต้องการการบำรุงรักษาที่เรียบง่ายที่สุด ด้วยการใช้พลังงานที่ลดลงจากเทคโนโลยีไดรฟ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นและน้ำหนักที่ลดลงของหุ่นยนต์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานลดลง. KR IONTEC รุ่นใหม่มอบคุณค่าสูงสุดในแง่ของ TCO และประสิทธิภาพวงจรชีวิต ความพร้อมทางเทคนิคมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์และเวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้องอยู่ที่ประมาณ 400,000 ชั่วโมงการทำงาน
พร้อมสำหรับโลกการผลิตแห่งอนาคต
KR IONTEC มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในโลกการผลิตทั้งแบบดั้งเดิมและดิจิทัลและยังถูกติดตั้งด้วยโหมดการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ด้วยซอฟท์แวร์เสริมเหล่านี้ สามารถปรับหุ่นยนต์เข้ากับกระบวนการผลิตที่หลากหลายผ่านปุ่มกดได้อย่างยืดหยุ่น: Performance Mode ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพที่สูงตามมาตรฐาน Path Mode ช่วยให้การเคลื่อนที่บนรางที่แม่นยำและถูกต้อง ด้วย Dynamic Mode ทำให้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้ สามารถทำการสั่งซื้อ KR IONTEC ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2020 กำหนดการการส่งผลิตภัณฑ์รุ่นแรกจะมีขึ้นในเดือนเมษายน