Seleccione tu localización:

País

El nuevo KR IONTEC de KUKA: un robot para cualquier tarea en la categoría de cargas de 30 a 70 kg

KUKA lanza al mercado una nueva serie de productos. El KR IONTEC sucede al KR 60-3 y establece un nuevo referente en el ámbito de la flexibilidad en la categoría de cargas media. Asimismo, se distingue por disponer de la mayor zona de trabajo de su clase y ha sido diseñado para su uso en entornos de producción clásicos y digitales.

15 de enero de 2020


KUKA lanza al mercado una nueva serie de productos de la categoría de cargas de 30 a 70 kilogramos: KR IONTEC sucede al KR 60-3

El KR IONTEC puede utilizarse en cualquier posición de montaje, tanto sobre el suelo, como en la pared o en posición inclinada. La posibilidad de adaptar la capacidad de carga del robot instalado de 30 a 70 kg también le confiere una gran flexibilidad. El nuevo KR IONTEC dispone además, con un alcance máximo de 3100 mm, de la mayor zona de trabajo de su clase. El diseño de células compacto es posible gracias a la menor necesidad de espacio del robot, con una superficie de emplazamiento un 30 por ciento inferior y un contorno perturbador un 10 por ciento más fino.

Los mejores valores en cuanto al coste total de propiedad (TCO)

El KR IONTEC ofrece los requisitos de mantenimiento más bajos en su clase. Los gastos de funcionamiento también se reducen gracias a un menor consumo energético derivado de la mejora de la técnica de accionamiento y la reducción de su peso. En relación con el coste total de propiedad y la eficiencia durante el ciclo de vida, el nuevo KR IONTEC ofrece los mejores valores. La disponibilidad técnica es superior al 99 por ciento y el tiempo medio entre fallos es de aproximadamente 400 000 horas de servicio.

Preparado para el mundo de la producción del futuro

El KR IONTEC está listo para ser utilizado tanto en entornos de producción clásicos como digitales y está equipado con diferentes «Motion Modes». Estos complementos de software permiten adaptar de forma flexible el robot a los diferentes procesos de producción con solo pulsar un botón: El «Performance Mode» garantiza un nivel estándar elevado de potencia, dinamismo y eficiencia. El «Path Mode» posibilita desplazamientos de trayectoria exactos y una precisión absoluta. El «Dynamic Mode» permite minimizar los tiempos de ciclo. Es posible realizar el pedido del KR IONTEC desde enero de 2020. La entrega de los primeros modelos está prevista para abril.