KUKA wprowadza nową serię produktów w klasie nośności od 30 do 70 kilogramów – KR IONTEC jako następca KR 60-3
Na podłożu, ścianie lub w pozycji pochylonej – robot
KR IONTEC może pracować w każdym położeniu montażowym. Ponadto możliwość przezbrojenia nośności zainstalowanego robota z 30 aż do 70 kg zapewnia najwyższą elastyczność.
Co więcej nowy KR IONTEC z zasięgiem wynoszącym maksymalnie 3100 mm oferuje największy obszar roboczy w swojej klasie. Niewielkie wymogi przestrzenne robota dzięki o 30% mniejszej podstawie i o 10% węższej krawędzi kolizji umożliwiają kompaktową konstrukcję modułową.
Najlepsze wartości w zakresie całkowitych kosztów posiadania (TCO)
W swojej klasie KR IONTEC oferuje najmniejsze nakłady na konserwację. Ograniczone zużycie energii dzięki ulepszonej technologii napędowej i zmniejszonej masie własnej zmniejsza także koszty bieżące. W odniesieniu do całkowitych kosztów posiadania (Total Cost of Ownership, TCO) i wydajności w cyklu życia nowy KR IONTEC oferuje najlepsze wartości. Dostępność techniczna wynosi ponad 99%, a średni czas między awariami około 400 000 roboczogodzin.
Gotowi na świat produkcji przyszłości
KR IONTEC jest gotowy do zastosowania zarówno w klasycznych, jak i cyfrowych środowiskach produkcyjnych i wyposażony w różne tryby Motion. Za pomocą tych dodatków oprogramowania można elastycznie dostosować robota do różnych procesów produkcji za naciśnięciem przycisku: tryb Performance zapewnia standardowo wysoką moc, dynamikę i wydajność, tryb Path umożliwia bezbłędne poruszanie się po torze oraz absolutną dokładność i precyzję, za pomocą trybu Dynamic można zminimalizować czasy taktowania. KR IONTEC jest dostępny do zamówienia od stycznia 2020 r. Dostawa pierwszych modeli jest przewidziana na kwiecień.