KR60-3の後継モデルとして、可搬重量30~70kgクラスの新シリーズKR IONTECを発売。
KR IONTECは、床面、壁面、斜面などのあらゆる位置への設置が可能。既に設置された30㎏クラスのロボット装備を最大70㎏まで変更可能で、非常に柔軟性に富んでいます。また、可動範囲が最大3,100㎜と、同クラスの最大作業範囲を上回っています。設置面積30%削減、干渉輪郭10%縮小と、省スペース型で、セルデザインのコンパクト化を実現します。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
KUKAより新たなロボットシリーズが誕生。KR60-3の後継モデルKR IONTECは、中可搬重量クラスで柔軟性における新しい基準を打ち立てます。さらに同クラス最大の作業範囲を誇り、従来製品とデジタル製品の両方に投入できるよう設計されています。
2020年1月15日