Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Der neue KR IONTEC von KUKA: Ein Roboter für jede Aufgabe in der 30- bis 70-kg-Traglastklasse

KUKA bringt eine neue Produktserie auf den Markt. Der KR IONTEC folgt auf den KR 60-3 und setzt im Bereich der mittleren Traglastklasse Maßstäbe in Sachen Flexibilität. Zudem punktet er mit dem größten Arbeitsbereich seiner Klasse und ist für den Einsatz in klassischen und digitalen Produktionswelten geschaffen.

15. Jänner 2020


KUKA launcht neue Produktserie in der Traglastklasse von 30 bis 70 Kilogramm – KR IONTEC folgt auf den KR 60-3

Ob am Boden, an der Wand oder in Schrägstellung – der KR IONTEC kann in jeder Einbaulage eingesetzt werden. Auch die Möglichkeit zur Traglastumrüstung bei installiertem Roboter von 30 auf bis zu 70 kg macht ihn höchst flexibel. Außerdem verfügt der neue KR IONTEC mit einer Reichweite von maximal 3.100 mm über den größten Arbeitsbereich seiner Klasse. Der geringere Platzbedarf des Roboters durch einen um 30 Prozent kleineren Footprint und die um 10 Prozent schlankere Störkontur ermöglicht zudem ein kompaktes Zellen-Design.

Bestwerte bei der Total Cost of Ownership (TCO)

In seiner Klasse bietet der KR IONTEC den geringsten Wartungsaufwand. Durch den reduzierten Energieverbrauch, der sich aus der verbesserten Antriebstechnik und dem verminderten Eigengewicht des Roboters ergibt, werden zudem die laufenden Kosten gesenkt. Im Hinblick auf die TCO und die Life Cycle Efficiency liefert der neue KR IONTEC Bestwerte. Die technische Verfügbarkeit liegt bei über 99 Prozent und die Mean Time Between Failures bei rund 400.000 Betriebsstunden.

Bereit für die Produktionswelt der Zukunft

Der KR IONTEC ist sowohl für klassische als auch digitale Produktionswelten einsatzbereit und mit verschiedenen Motion Modes ausgestattet. Über diese Software-Add-ons lässt sich der Roboter per Knopfdruck flexibel an verschiedene Produktionsprozesse anpassen: Der Performance Mode sorgt für standardmäßig hohe Leistung, Dynamik und Effizienz. Der Path Mode ermöglicht exaktes Bahnfahren sowie absolute Genauigkeit und Präzision. Mit dem Dynamic Mode lassen sich Taktzeiten minimieren. Der KR IONTEC ist seit Januar 2020 bestellbar. Die Auslieferung der ersten Modelle ist für April vorgesehen.