เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

การบัดกรีอัตโนมัติ

การบัดกรีนั้นนับเป็นกระบวนการเชื่อมที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์


เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการบัดกรี

การบัดกรีเป็นกระบวนการทางความร้อนสำหรับการเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้หัวแร้งหรือเลเซอร์เพื่อให้ความร้อนที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมด้วยบัดกรีที่แข็งแรงและการหลอมลวดบัดกรี ซึ่งช่วยให้ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ เช่น นิกเกิล ทองแดง โลหะ เหล็กกล้า เหล็ก และอลูมิเนียม สามารถยึดติดกันได้อย่างแน่นหนา โลหะผสมที่หลอมละลายได้ง่ายที่เรียกว่าลวดบัดกรี ทำหน้าที่เป็นวัสดุเชื่อมต่อกับจุดบัดกรี เทคโนโลยีกระบวนการบัดกรีเป็นส่วนหนึ่งของโลหะบัดกรีที่ตั้งโปรแกรมได้อัตโนมัติและมีเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบการทำงานมากมาย กรรมวิธีพิเศษ คือการบัดกรีใต้ภาวะสุญญากาศหรือภายใต้ก๊าซเฉี่อย ซึ่งทำให้สามารถสร้างความบริสุทธิ์ได้อย่างมากตามข้อกำหนด เช่น ในการติดตั้งสารกึ่งตัวตัวนำหรือในการสร้างระบบสุญญากาศสูงหรือการหลอดอิเล็กตรอน

 

ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการบัดกรีที่แตกต่างกันสองแบบ: 

ข้อดีของการบัดกรีอัตโนมัติของ KUKA คืออะไร

สถานีบัดกรีอัตโนมัติทำให้การผลิตของคุณประหยัดขึ้นอย่างมาก สามารถทำซ้ำกระบวนการจะถูกได้อย่างมีเสถียรภาพและมอบคุณภาพสูงให้กับคุณ นอกจากนี้รอบการทำงานระหว่างกระบวนการบัดกรียังสั้นลงด้วย ดังนั้น คุณจึงสามารถเพิ่มปริมาณการใช้งานได้
  • ประสิทธิภาพสูงสุด

    • การลดข้อผิดพลาด
    • การเชื่อมต่อที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและตัวนำความร้อน
    • ระยะเวลาในการดำเนินการสั้นลง
  • ความหลากหลาย

      • การเชื่อมบัดกรีของวัสดุต่างๆ ที่แตกต่างกัน 
      • หุ่นยนต์ที่มีระยะยืดและตัวเลือกจุดบัดกรีที่แตกต่างกัน
      • โซลูชันเซลล์หุ่นยนต์กับพันธมิตรระบบ
  • เสถียรภาพ

    • การเชื่อมบัดกรีที่แข็งแรงระหว่างชิ้นงาน
    • บิดงอน้อยลงเนื่องจากความร้อนน้อยลง
    • การทนต่อการกัดกร่อน
  • องค์ความรู้และบริการ

    • คำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุน
    • การทดลองทดสอบและการศึกษาความเป็นไปได้
    • โซลูชันกระบวนการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

การบัดกรีแบบเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัดกรีแบบเลือกของส่วนประกอบด้วยหุ่นยนต์ KR AGILUS

โซลูชันหุ่นยนต์สำหรับการบัดกรีอัตโนมัติ

เรานำเสนอหุ่นยนต์ที่มีระยะยืด (706.7 - 3,904 มม.) น้ำหนักบรรทุก (6 - 300 กก.) และตัวเลือกจุดบัดกรีต่างกัน เพื่อทำให้การบัดกรีของคุณเป็นอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ กระบวนการบัดกรีแบบใช้หุ่นยนต์จึงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายที่สุด ส่วนประกอบขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม ณ จุดบัดกรีที่ต้องการในช่วงเวลาสั้นๆ และด้วยโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง


คุณต้องการเพิ่มการผลิตด้วยกระบวนการบัดกรีอัตโนมัติหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ของเรายินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่คุณ 

หัวข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการบัดกรี