เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

Spuitgieten

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการหล่อและการขึ้นรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงอีก แม้กระทั่งอุตสาหกรรมการหล่อและการขึ้นรูปก็ยังให้ความสำคัญกับข้อกำหนดใหม่ของตลาดในยุค Industrie 4.0 KUKA เสนอโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การผลิตของคุณมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน


งานฝีมือดั้งเดิมสอดคล้องกับ Industrie 4.0 โซลูชั่นทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมการหล่อและการขึ้นรูป

ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อดูทั้งระบบการทำงาน

KUKA ช่วยให้การผลิตทำงานแบบอัจฉริยะยิ่งขึ้น: เนื่องจากมีรหัสคิวอาร์ติดไว้บนอุปกรณ์และหุ่นยนต์แต่ละตัว คุณจึงสามารถเรียกดูข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา คุณสามารถบันทึกข้อมูลและสอบถามข้อมูลแบบเจาะจงได้ในคลาวด์ ดังนั้นคุณจึงเห็นภาพรวมเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน สภาพและการสึกหรอที่คาดการณ์ล่วงหน้าขององค์ประกอบทั้งหมดในระบบการทำงานของคุณได้ คุณยังสามารถใช้รหัสคิวอาร์ช่วยในการตอบสนองต่อระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายโดยที่คุณสามารถระบุและควบคุมส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไหล่ชิ้นเดียวหรือทั้งระบบ KUKA เป็นพันธมิตรที่มีสมรรถนะในการบันทึกกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลของคุณ
Spuitgieten
หุ่นยนต์ของ KUKA ใช้รหัสคิวอาร์ช่วยในการทำเครื่องหมายกำกับ

การผลิตด้วยการหล่อแบบอัจฉริยะโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง OPC UA

คุณต้องการทำกำไรจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนใช่หรือไม่ KUKA จะให้บริการหุ่นยนต์และเครื่องหล่อที่มีเซิร์ฟเวอร์ OPC-UA ในตัวให้คุณได้ตามต้องการ มาตรฐานอินเตอร์เฟสซอฟต์แวร์นี้ไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม สามารถทำการปรับสเกลได้และใช้งานกับอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานระหว่างระบบทั้งหมดได้ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data จะช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบระบบการหล่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KUKA เสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์โดยใช้คลาวด์ KUKA Connect ในการเก็บบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลเพื่อการผลิต คุณจึงเห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลหุ่นยนต์ของ KUKA และสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากทุกแห่งตลอดเวลา โหลดข้อมูลด้วยช่องทางที่ปลอดภัยไว้ในคลาวด์และสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เฟสที่สามารถตั้งค่าได้ คุณไม่เพียงแค่ใช้ KUKA Connect ในการควบคุมการเพิ่มผลผลิตของหุ่นยนต์ แต่ยังคาดการณ์การบำรุงรักษาที่ใกล้ถึงกำหนดได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำอีกด้วย

คุณใช้ KUKA Connect ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทั้งระบบได้

เซลล์การหล่อ 4.0: การทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำระหว่างหุ่นยนต์ แท่นอัดและแท่นหมุนหล่อขึ้นรูป 

ยังใช้ความเร็วเดิม ๆ อยู่ใช่มั้ย ไม่ใช่กับ KUKA เราปรับระบบให้เหมาะกับจังหวะการผลิตของคุณ ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งเซลล์ รอบการทำงานของหุ่นยนต์และแท่นอัดถูกปรับเวลาให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเป็นงานที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์จะไม่วิ่งด้วยความเร็วเดียวเสมอ แต่จะทำงานไปตามกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงช่วยให้เวลารอลดลงและการสึกหรอของเครื่องจักรก็น้อยลงอีกด้วยเนื่องมาจากมีการไหลแบบสม่ำเสมอยิ่งขึ้น นอกจากนั้นพารามิเตอร์ของหุ่นยนต์และแท่นอัดจะทำงานร่วมกันในระบบควบคุมของโรงงานแห่งอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลของระบบได้อย่างครบถ้วน


ข้อดี


ความโปร่งใสและภาพรวมของข้อมูล

KUKA จะช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงและคุณยังสามารถดำเนินมาตรการป้องกันและคาดการณ์ล่วงหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data 

มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การผลิตที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หุ่นยนต์ของ KUKA และความรู้ความชำนาญในกระบวนการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณได้สายการผลิตที่ยอดเยี่ยมตามความต้องการของคุณ 

ความแม่นยำสูง

เราควบคุมกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนด้วยความแม่นยำและความแม่นยำของรายละเอียดในระดับสูงสุด ดังนั้น เราจึงสามารถจัดการวัสดุที่ซับซ้อน อาทิเช่น ชิ้นส่วนหล่ออลูมิเนียมได้อย่างปลอดภัย 

คุณภาพสูงสม่ำเสมอ

โซลูชั่นที่สั่งทำขึ้นของเราจะช่วยในการสร้างระบบที่สามารถทำการผลิตซ้ำได้มากในคุณภาพสูงสุด หุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ แท่นอัดยึดจับเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว: การทำงานแบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่กระบวนการหล่อทั้งหมด

ซีรีย์หุ่นยนต์หล่อของ KUKA ถูกสร้างขึ้นสำหรับข้อกำหนดที่เจาะจงของการผลิตในโรงหล่อ หุ่นยนต์ทำงานได้โดยไม่มีปัญหาที่อุณหภูมิสุดขีดเนื่องมาจากมีมือที่ทนความร้อนของหุ่นยนต์ทำจากเหล็กชนิดพิเศษ นอกจากนั้น KUKA ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับสายการผลิตของคุณอีกด้วย ตั้งแต่แท่นอัดลบคมแบบเร็วและอ่างเย็นไปจนถึงการวางแผนแนวคิดเซลล์เฉพาะลูกค้าที่สมบูรณ์

ระบบการหล่อแบบสองเท่าทำการผลิตตัวเรือนชุดเกียร์สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ 

เนื่องจากมีการเชื่อมประสานระบบการหล่อได้อย่างลงตัว หุ่นยนต์ห้าตัวและแท่นอัดลบคมแบบหยาบและแบบละเอียดทุก ๆ สองแท่นจึงเพียงพอสำหรับขั้นตอนการทำงานได้ดีที่สุด

ต้นทุนประสิทธิผลและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โซลูชั่นอัตโนมัติรวมการบริการของ KUKA 

คุณจะหาแนวทางโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับการผลิตของคุณร่วมกับทีมงานหล่อขึ้นรูปของ KUKA KUKA จะคอยช่วยเหลือคุณตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นไปจนถึงการตั้งโปรแกรมและการเริ่มใช้งานและในเรื่องอื่น ๆ อีก สามารถออกแบบการวางแผนและการทดสอบแอปพลิเคชั่นของคุณโดยเฉพาะด้วยการใช้การจำลองแบบ 3 มิติและหุ่นยนต์ให้เช่า หลังจากนั้น การฝึกอบรบพนักงานที่เป็นมาตรฐาน การบำรุงรักษาแบบมืออาชีพและสายด่วนผู้เชี่ยวชาญจะรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดและช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานน้อยที่สุดของระบบการหล่อให้คุณ 

สมรรถนะและความรู้ความชำนาญในแขนงการหล่อโลหะ


กำลังมองหาพันธมิตรระบบอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่?

ใช้เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกของเราในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

ค้นหาผู้รวมระบบใกล้คุณ

คุณอาจสนใจ