ข้อได้เปรียบสำหรับหน่วยตัวขับ KP1-MD:
- การวางแผนที่ง่ายดาย:
KP1-MD ทำให้การวางแผนง่ายขึ้น ด้วยระดับความสูงในการสอดที่เหมือนกันและรูปแบบการเจาะที่เหมือนกันสำหรับ KP1-MD ถึง1.500 กก.
- การออกแบบเชิงโมดูล:
การออกแบบเชิงโมดูลของตัวกำหนดตำแหน่งทำให้การแก้ไขปัญหาของลูกค้าแต่ละบุคคล
- ประเภทการออกแบบที่กะทัดรัด:
หน่วยที่ประหยัดเนื้อที่และโดมูลของตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-MD มีอยู่ในการสถานที่การออกแบบบาง
- หมุนไม่มีที่สิ้นสุด:
ด้วยการออกแบบให้หมุนได้ไม่สิ้นสุด KP1-MDสามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานได้อย่างเต็มที่ในทุกตำแหน่งของแกน
- ตำแหน่งการติดตั้งใดๆ:
ใช้ KP1-MD ในการติดตั้งบนพื้น ผนัง ขอบ หรือเพดานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านการทำงานหรือความแม่นยำ
- เพลากลวงแบบผสานรวม:
ในรุ่น KP1-MD HW จะมีหน่วยตัวขับพร้อมใช้งานผ่านเพลากลวงสำหรับการดำเนินการสื่อ
- หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
- ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
เชื่อมได้สูงถึง 500 A ที่รอบการทำงาน 100%
ข้อมูลและรุ่นของหน่วยตัวขับ KP1-MD:
|
KP1-MD500-2
|
KP1-MD750-2
|
KP1-MD1000-2
|
KP1-MD1500-2
|
KP1-MD2000
|
KP1-MD250 HW |
KP1-MD500 HW |
KP1-MD750 HW |
น้ำหนับรรทุกแบบอัตรา
|
500 kg |
750 kg |
1000 kg |
1.500 kg |
2.000 kg |
250 kg |
500 kg |
750 kg |
ความสามารถในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ
|
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
<±0,06 mm
|
<±0,06 mm
|
<±0,06 mm
|
<±0,06 mm
|
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน |
+/–190°
|
+/–190°
|
+/–190°
|
+/–190°
|
+/–185°
|
+/–185°
|
+/–185°
|
+/–185°
|
ช่วงการหมุนโดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน |
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ไม่มีที่สิ้นสุด
|
ระยะเวลาในการหมุน (180°/360°)
|
2,5 s / 4,2s
|
2,6 s / 4,3 s
|
2,3 s / 3,9 s
|
2,5 s / 4,1 s
|
3,3 s / 5,8 s
|
1,9 s / 3,4 s
|
2 s / 3,5 s
|
2,1 s / 3,6 s
|
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด |
500 A
|
500 A
|
500 A
|
500 A
|
500 A
|
500 A
|
500 A
|
500 A
|
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
|
590 A
|
590 A
|
590 A
|
590 A
|
590 A
|
590 A
|
590 A
|
590 A
|